Løsning til lysstyring

Oversikt

Produksjonshall med belysning  

Intelligent lysstyresystem – fleksibelt og individuelt

  • Personer med ansvar for planlegging, oppsett og drift av lystekniske anlegg står foran utfordringen om å belyse kun enkeltområder og styre belysningens intensitet enkeltvis.
  • Phoenix Contact tilbyr installasjonsklare lysfordelingsskap som kan implementeres i respektive styresystem samt i energimanagementsystemer via Ethernet-nettverket.
  • Lysfordelingsskapene stilles inn og nettorganiseres helt enkelt. Slik oppnår du uavhengige lysgruppefunksjoner for behovstilpasset belysning.

Anvendelse

Stort kontorlokale  

Vennlig atmosfære takket være lys

Lys skaper sikkerhet, konsentrasjon og atmosfære, både innen produksjon og på kontoret. Belysningens kvalitet øker, samtidig som energikostnadene synker. Det dreier seg ikke lenger bare om å slå belysningen av og på. Personer med ansvar for planlegging, oppsett og drift av lystekniske anlegg står foran utfordringen om å belyse enkeltområder separat og styre belysningens intensitet avhengig av dagslyset som faller inn, eller foreta tilpasninger etter andre faktorer.

Disse nye oppgavene forutsetter at belysningen automatiseres. Forskjellige ytre påvirkninger som produksjons- og pausetider, arbeidssikkerhetsforskrifter, dagslys og også personlige ønsker må tas hensyn til. Alle disse forskjellige kravene fører til at man trenger en kompleks styring av de lystekniske anordningene. Et økt kostnadspress samtidig som fleksibiliteten skal opprettholdes krever her nye styrekonsepter og tiltak for løsninger til de lystekniske anordningene.

Løsning

Phoenix Contact leverer forskjellige typer lysfordelingsskap som er klare til å installeres og som dermed kan tilkobles umiddelbart. Alle ønskede funksjoner stilles inn med en nettleser. Systemet kan implementeres i de forskjellige styresystemene samt i energistyresystemene via Ethernet-nettverket.

Lysfordelingsskapene finnes i varianter for industrihaller, kontorbygninger, utendørsområder og nødbelysning. De kan brukes både individuelt og kombineres i større antall, uten at prosjekteringsarbeidet blir mer omfattende av den grunn.

Lysfordelingsskapene kan nettorganiseres helt enkelt, og innstillingen går raskt i form av parameterovertagelse. Slik oppnår du uavhengige lysgruppefunksjoner som lar flere lysfordelerskap aktiveres sammen. Kun forsyningen til skapet, lampene eller lysbåndene, eventuelt DALI, inngangssignalene til konvensjonelle brytere eller bevegelsessensorer, eventuelle lyssensorer og Ethernet-nettverket trenger å kobles til.

Sett opp og koble til, helt enkelt  

Nettorganisert lysstyring

Installeringsklare lysfordelingsskap  

Lysfordelingsskap fra Phoenix Contact

Light Control – fra standard til personlig

Selve løsningens kjerne består av en ytelsessterk, modulær kontroller med et klargjort sortiment og et nettservergrensesnitt slik at de ønskede funksjonene kan parametriseres.

  • 24 V DC utgangssignaler kobler lastreleer eller kontaktorer for styring av lampene.
  • Som alternativ finnes det opptil åtte DALI-grensesnitt som styrer totalt ca. 500 lamper på en intelligent måte.
  • 24 V DC inngangsmoduler åpner for tilkobling av knapper, brytere og bevegelsessensorer som inngangssignaler.
  • Takket være en grensesnittmodul kan en EnOcean-radiosignalmottaker kobles til.
  • OPC-baserte berøringspaneler kan integreres via nettverket og dermed gjøre betjeningen mest mulig brukervennlig.
  • Lyssensorer implementeres via standard analogsignaler.
  • En energimåleklemme sørger for å måle elektriske størrelser for å samle inn energidata.

Dine fordeler

  • Økt effektivitet med behovsrettet belysning
  • Fleksibel og rask organisering av belysningen via nettleser
  • Minimalt planleggingsarbeid grunnet monteringsklare, forhåndskablede automatikkskap
  • Rask idriftsettelse grunnet enkel definisjon av funksjonene
  • Fjernparametrisering og -diagnostikk av belysningen

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
Lysfordeler for hallbelysning med 1-fasede utgangerCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Lysfordeler til hallbelysning med DALICBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Lysfordeler til kontorbygning med 1-fasede utgangerCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Lysfordeler til kontorbygning med DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Lysfordeler til utendørs belysning med 1-fasede utgangerCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Lysfordeler til sikkerhetsbelysning og redningstegnCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Software Light Control (SD-kort til PLS-type ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
BeskrivelseTypeArt.nr.
Lysfordeler for hallbelysning med 1-fasede utgangerCBL-LCC-TS-6-AN-1
Lysfordeler til hallbelysning med DALICBL-LCC-TS-6-DALI-1
Lysfordeler til kontorbygning med 1-fasede utgangerCBL-LCC-TS-6-RB-1
Lysfordeler til kontorbygning med DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Lysfordeler til utendørs belysning med 1-fasede utgangerCBL-LCC-TS-6-AL-1
Lysfordeler til sikkerhetsbelysning og redningstegnCBL-LCC-TS-6-EN-1
Software Light Control (SD-kort til PLS-type ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: