Strømforsyninger med IQ Technology "tenker" og informerer deg så fort det blir nødvendig.
Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) leverer strøm selv om forsyningsnettet svikter. Med vår IQ Technology er du ett skritt foran: Den gir informasjon om energiakkumulatorens ladestatus og resterende brukstid, optimaliserer akkumulatorens levetid og advarer tidsnok mot svikt. All relevant informasjon overføres til overordnede datamaskiner og kontrollere.
IQ Technology gjør strømforsyningsløsningen intelligent.
Den intelligente UPS-en med IQ Technology overvåker og optimaliserer energiakkumulatoren, reduserer vedlikeholdsarbeidet og øker anleggenes tilgjengelighet. Den formidler alle relevante tilstander i energiakkumulatoren. Den gir dermed den oversikten man trenger for å sikre forsyningens stabilitet og optimal bruk av batteriet til enhver tid.
Den intelligente batteristyringen beregner resterende virketid. Den sender ut informasjon straks en terskelverdi er nådd. Dermed fungerer anlegget lengst mulig og avsluttes kontrollert først like før batterispenningen opphører.
Den intelligente batteristyringen med IQ Technology samler inn all relevant informasjon for å oppnå optimalisert bruk av tilkoblet energiakkumulator, og informerer deg om verdiene.
Intelligent Battery Management
Intelligent Battery Control
Automatisk gjenkjenning av tilkoblet batteritype og optimalisering av levetiden grunnet perfekt tilpassede ladeegenskaper.
Intelligent Charging
Tilpasning av ladestrømmen gir raskest mulig lading og best mulig tilgjengelighet for energiakkumulatoren.
Ved hjelp av konfigurerings- og managementprogramvare UPS-CONF kan du overvåke og konfigurere UPS-løsningen direkte på PC-en. Programmet kan lastes ned gratis.
IQ Technology fungerer for alle typer krav. Sett sammen din helt individuelle løsning.
Ved optimale forhold bufrer UPS-en, med 3,4 Ah, 24 V DC / 5 A i 20 minutter. Ladestatus, yteevne og resterende virketid er ikke kjent.
Løsning med QUINT UPS-IQ
Den intelligente UPS-en formidler alle relevante tilstander i energiakkumulatoren. Den sørger for all nødvendig transparens for å opprettholde forsyningens stabilitet til enhver tid, samtidig som energiakkumulatoren utnyttes optimalt. Den intelligente batteristyringen kjenner aktuell ladestatus for den tilkoblede energiakkumulatoren og beregner på bakgrunn av dette resterende virketid.
QUINT UPS informerer om bufringstiden faktisk utgjør 20 minutter. Straks en innstillbar terskelverdi er nådd, sendes det ut en advarsel via den potensialfrie relekontakten, og da gjennom programvare eller direkte til overordnede styringer.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på