Signaler med felles referansepotensial

Signaler med felles referansepotensial

Signaler med felles referansepotensial

TERMITRAB complete har alltid passende overspenningsbeskyttelse.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Kategorier

Søk i Signaler med felles referansepotensial

Vis alle produktene i denne kategorien

Hvis kun én konkret koblingstilstand videreformidles, snakker man om digitale signaler eller også koblingskontakter. Her føres signalene via et felles referansepotensial. Overspenning kan også forhindre overføring av tilstandene, noe som ellers fører til feil i anlegget. Med egnet overspenningsbeskyttelse sikrer du signaloverføringen, og anlegget fungerer uhindret videre.

Dine fordeler

  • Verdens smaleste overspenningsbeskyttelse fra 3,5 mm byggbredde
  • Allsidig bruk: Byggformer og tilkoblingsteknikker tilpasset applikasjonene
  • Enkel testing grunnet pluggbar utførelse av overspenningsbeskyttelsesutstyr
  • Plassbesparende installering med meget smalt beskyttelsesutstyr

Signaler med felles referansepotensial

Signaler med felles referansepotensial  

Pluggbart overspenningsvern TERMITRAB complete

Koblingstilstander og signalkontakter er typiske signaler som registreres med binærinnganger i kontrollere. Med kontrollerne kobles også aktuatorer som for eksempel magnetventiler. Benytt egnet overspenningsbeskyttelse for å beskytte kontrollernes ømfintlige inn- og utganger. Ofte er de enkelte binærsignalene koblet mot et felles referansepotensial. Typiske beskyttelsesanordninger som tar hensyn til dette felles referansepotensialet, gir de såkalte 2X1- eller 4X1-koblingene.   

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk