Tilbake til oversikten

Factoryline Bluetooth EPA – robuste Ethernet-radiosignal-Bridge

Factoryline Bluetooth EPA

Bluetooth-Ethernet-Port-adapter FL BT EPA kobler dine Ethernet-egnede automatiseringsmoduler trådløst med styrenettverket. I kompakte og robuste Ethernet-Port-adaptere er radiosignalmodulen og en antenne allerede integrert. IP65-komplettløsningen installeres direkte i felten og tilkobles automatiseringsenheten via en Ethernet-ledning med M12-tilkoblingsteknikk. For deg betyr det en meget enkel integrering i anvendelsen din.

Rask og enkel installering

Enkel installering av FL EPA  

Enkel installering i felten

Ethernet-Port-adapteren er den enkle løsningen for å gjøre industrielle automatiseringsenheter med Ethernet-tilkobling egnet for Bluetooth både enkelt og på kort tid. IP65-komplettløsningen installeres direkte i felten og tilkobles automatiseringsenheten via en M12-Ethernet-ledning.

Dine fordeler:

  • Kompakt IP65-modul med integrert antenne
  • M12-tilkoblinger for Ethernet og spenning
  • Enkel montering i felten

Ytterst pålitelig og robust dataoverføring

Logo Bluetooth  

Bluetooth: Pålitelig radiosignalteknologi for industrien

EPA-modulene er utviklet for pålitelig og feilfri kommunikasjon av styresignaler, for eksempel via PROFINET. Bluetooth-teknologien utmerker seg med sin ekstremt robuste radiosignalkommunikasjon, som fungerer meget pålitelig også ved krevende industrielle forhold.

Enkelt og sikkert oppsett grunnet automatisk konfigurering

Mode-knapp  

Enkel konfigurering med Mode-knapp

Ved hjelp av Mode-knappen opprettes punkt-til-punkt- og mindre nettverk raskt og enkelt, uten konfigureringsarbeid. Som alternativ kan konfigurering også foretas via nettleseren.

Feilfri parallell drift med WLAN

Sameksistens mellom WLAN og Bluetooth  

Perfekt sameksistens med WLAN-nettverk takket være Low Emission Mode og Black Channel Listing

Bluetooth-EPA-modulene åpner for feilfri parallell drift med andre WLAN-systemer takket være effektiv bruk av frekvenshull. I tillegg til automatisk sameksistensmekanisme for Bluetooth tilbyr EPA-modulene følgende:

  • Low Emission Mode, for lav støyemisjon når forbindelsen bygges opp
  • Black Channel Listing: Opptil tre WLAN-kanaler kan konfigureres som har et frekvensområde som ikke benyttes av EPA-modulen

Oversikt over FL EPA

Egenskaper

FL BT EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Bluetooth Standards

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 gjennom AT commands (begrenset)

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 gjennom AT commands (begrenset)

Bluetooth-profiler som støttes

PAN (klient og NAP)

PAN (klient og NAP)

Maks. overføringshastighet (brutto)

3 Mbit/s

3 Mbit/s

Max. datagjennomstrømning (netto)

< 2 Mbit/s

< 2 Mbit/s

Driftsmodi  

Antall forbindelser (klienter)

1

opptil 7

Maksimal sendeeffekt

13 dBm (inkl. antenner)

11 dBm (på antenneport)

Typisk rekkevidde*

Ute i felten optil 250 m,

i haller opptil 100 m

Avhengig av antenne

Antall antenner

1 (intern)

1 (ekstern) RSMA-tilkobling

Beskyttelsesgrad i montert tilstand

IP65IP65

Omgivelsestemperatur (drift)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Spenningsforsyning

9-30 V DC, maks. 1,7 watt

9-30 V DC, maks. 1,7 watt

Spesielle forhold

Dual-radiosignalkort: WLAN og Bluetooth

Dual-radiosignalkort: WLAN og Bluetooth

Her kommer du til Industrial Bluetooth-produktene for Ethernet-nettverk.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00