FOUNDATION Fieldbus

Høy fleksibilitet i feltbussen

Høy fleksibilitet i feltbussen

Øk prosessenes fleksibilitet med modulære utstyrskoblere og redundante strømforsyninger.

Tilbake til Produkter etter protokoller

Kategorier

Søk i FOUNDATION Fieldbus

Vis alle produktene i denne kategorien

Utvid FOUNDATION Fieldbus-systemet med våre nyskapende utstyrskoblere. Det være seg fleksibel utvidelse med modulære varianter eller maksimal kanaltetthet med utstyr i blokkonstruksjon, for alle typer krav har du en riktig feltbuss-utstyrskobler.

Sammen med redundante feltbusstrømforsyninger, overspenningsbeskyttelse og installasjonsmaterial tilbyr Phoenix Contact en komplett systemarkitektur som sparer deg både plass i automatikkskapet og installasjonskostnader.

Dine fordeler

  • Alt fra en og samme produsent: Komplett systemarkitektur tilgjengelig
  • Modulær oppbygging for behovstilpasset installering
  • Høy sikkerhet: Godkjent for potensielt eksplosive områder opptil sone 0
  • Teknisk status: Med velkjent pålitelighet og innovasjon fra Phoenix Contact

Redundant feltbuss-strømforsyning

Pålitelige feltstrømforsyninger med ACB Technology  

Pålitelige feltstrømforsyninger med ACB Technology

Forsyn dine FOUNDATION Fieldbus-Loops pålitelig med redundante en- eller firekanals strømforsyninger. Enhetene er pluggbare, utskiftning går dermed både raskt og fleksibelt. I tillegg sørger ACB Technology (Auto Current Balancing) grunnet symmetrisk belastning av strømforsyningene for en betraktelig lengre levetid på utstyret og optimal pålitelighet for din prosessapplikasjon.

Den integrerte diagnostikkfunksjonen og releutgangene sørger for kontinuerlig overvåking.

Dine fordeler:

  • Modulær oppbygging som gir økt anleggstilgjengelighet
  • Integrert diagnostikkfunksjon med releutgang
  • Optimal levetid med ACB Technology (Auto Current Balance)
  • Kompatibel med Yokogawa, Invensys og universelle D-SUB-25-løsninger

Modulær feltbusskoblerserie for FOUNDATION Fieldbus

Modulær feltbusskoblerserie for FOUNDATION Fieldbus  

Feltbusskobler: Fleksibilitet og modularitet i samme serie

Det modulære systemet med FOUNDATION Fieldbus-utstyrskoblere består av tre hovedenheter: Hovedledningsmodulen, koblingsmoduler og, etter behov, en diagnostikkmodul. Hovedledningsmodulen danner en ny feltbusstasjon. Modulen har mange avskjermingsmuligheter samt en integrert endemotstand.

Feltbuss-utstyrskoblerne med en eller to utganger er kortslutningssikre og beskytter slik nettverket ditt. Forsyningsspenningen til det modulære systemet underfordeles via en plugg som helt enkelt sneppes på DIN-skinnen.

For sone 2-installasjoner, med tilkobling av instrumenter i sone 0, 1 og 2 i samme hus, kan skilleplaten FB-MODULAR for etablering av egensikre kablingsavstander benyttes.

Feltdiagnostikkmodulen finnes i to varianter. En versjon fungerer med den modulære DIN-skinnepluggen og sparer dermed omstendelig kabling. En annen versjon er utstyrt med tilkoblingsklemmer som kan brukes til å tilkoble utstyrskoblere fra andre produsenter.

Integreringen i styrenivået foregår via standard-H1-kommunikasjonen, mens utstyrsadministreringen foretas ved å benytte DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) og DTM (Device Type Manager).

Feltbusskobler med 6 og 12 kanaler

Feltbusskobler med 6 og 12 kanaler  

Lokal diagnostikk og plassbesparende kabling

De flerkanals feltbussutstyrskoblerne er konstruert for omgivelsestemperaturer fra -50 °C opptil +90 °C. De er meget kompakte, og for å spare ytterligere plass foretas tilkoblingen på en side fra undersiden. Dermed utnytter du plassen best mulig, og du oppnår optimal kanaltetthet i fordelerboksen.

Endemotstanden er integrert.

Feltbusskoblerne er registrert i Fieldbus Foundation.

Sone 1-feltbussbarriere med 8 eller 12 kanaler

Sone 1-feltbussbarriere med 8 eller 12 kanaler  

Den letteste sone 1-feltbussbarrieren som finnes i industrien

De nye feltbussbarrierene er utstyrskoblere som er spesialgodkjent for sone 1. De er testet ved omgivelsestemperaturer fra -40 °C opptil +80 °C og er dermed egnet for alle typer prosessapplikasjoner,

Feltbusskoblerne er registrert i Fieldbus Foundation.

Feltbussfordelerbokser med systemgodkjennelse og forhåndsinstallerte feltutstyrskoblere

Feltbussfordelerbokser med feltbusskoblere og systemgodkjennelse  

Nøkkelferdig fordelerløsning for installasjoner over hele verden

Vi har et sortiment med feltbussfordelerbokser som er spesielt egnet for bruk av feltutstyrskoblere. Grunnet ATEX, IECEx og UL Class I, Division 2-godkjennelser kan de benyttes over hele verden, uten betenkninger.

De premonterte boksene finnes i to varianter, med og uten overspenningsbeskyttelse, til hovedledningen. De etablerer forbindelse mellom hovedledning og feltutstyr.

  • Bruksklare fordelerbokser i børstet rustfritt stål 316L
  • Finnes med 10 og med 16 porter
  • Rask og enkel montering med flerkanals sone 2-feltutstyrskoblere
  • Minimalt plassbehov og lav vekt

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00