Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Feltbussfordelere og segmentkoblere til PROFIBUS PA, PROFIBUS DP og Fieldbus Foundation

Feltbussfordelere og segmentkoblere til PROFIBUS PA, PROFIBUS DP og Fieldbus Foundation

Med feltbussfordelerne (også kalt feltutstyrskoblere) til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus kan du utvide feltbussen i felten etter ønske. For å nettorganisere feltutstyret med styresystemene, kobler den modulære DP-PA-kobleren PROFIBUS DP-nettverk transparent med PROFIBUS PA-prosessnettverk.

PROFIBUS DP/PA-kobler

Modulær PROFIBUS DP- på PROFIBUS PA-kobler

PROFIBUS DP/PA-segmentkoblere

Med DP/PA-kobleren forbinder du PROFIBUS DP-nettverk transparent med PROFIBUS PA-prosessnettverk.

  • Opptil ti PROFIBUS DP- eller PROFIBUS PA-moduler pr. kobler for forbindelse med opptil fire forskjellige DP-/PA-nettverk
  • Nettverksredundans med opptil ti moduler
  • Integrert nettverksdiagnostikk via kommunikasjonstilkoblingsmodul
  • Kraftig Embedded-nettserver for konfigurasjon og tilgang til nettverksdiagnostikk
  • Transparent automatisk registrering av dataoverføringshastighet på opptil 12 mb/s.
  • Utskiftning av anleggsmoduler under drift
  • Administrasjon og konfigurasjon av PROFIBUS-feltutstyr via FDT/DTM

For hver konfigurasjon trenger du en hodestasjon for administrering samt en PROFIBUS DP-repeater og en PROFIBUS PA-modul som grensesnitt til PROFIBUS PA-nettverket. Med dette modulære konseptet kan spesifikke anvendelser konfigureres. For de fleste bruksområder er den forhåndskonfigurerte enheten FB-HSB-DP/PA egnet som basispakke.

Flerkanals FOUNDATION Fieldbus- og PROFIBUS PA-koblere til sone 2

Feltutstyrskoblere til sone 2

Flerkanals FOUNDATION Fieldbus- og PROFIBUS PA-koblere til sone 2

De flerkanals feltutstyrskoblerne til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus er konstruert for omgivelsestemperaturer fra -50 °C til +90 °C. De er meget kompakte, og for å spare ytterligere plass foretas tilkoblingen fra undersiden på én side. Dermed utnytter du plassen best mulig, og du oppnår optimal kanaltetthet i fordelerboksen.

Feltutstyrskoblerne er registrert i Fieldbus Foundation.

Feltbussbarriere

Feltbussbarriere til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus

Sone 1-feltbussbarriere til FOUNDATION Fieldbus og PROFIBUS PA

På grunn av Ex-sone 1-godkjennelsen betegnes de flerkanals feltutstyrskoblerne for PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus også som feltbussbarriere.

  • Testet for omgivelsestemperaturer fra -40 °C til opptil +80 °C
  • Lett og robust
  • Enkel og plassbesparende installering grunnet tilkobling på én side fra undersiden
  • Registrert gjennom Fieldbus Foundation

Intelligente koblinger minimerer kontaktprelling (Bouncing) og sørger dermed for høy signalkvalitet.

Feltbussfordelerboks med ATEX, IECEx og UL Class I, Div 2-godkjennelser

Feltbussfordelerboks

Feltbussfordelerbokser med systemgodkjennelse og forhåndsinstallerte feltutstyrskoblere

Vi har et sortiment med feltbussfordelerbokser som er spesielt godt egnet for bruk av feltutstyrskoblere. Grunnet godkjennelser etter ATEX, IECEx og UL Class I, Division 2 kan de benyttes over hele verden uten betenkninger.

De premonterte boksene finnes i to varianter med og uten overspenningsbeskyttelse til hovedledningen. De forbinder hovedledning og feltutstyr.

  • Bruksklare fordelerbokser i børstet rustfritt stål 316L
  • Finnes med 10 eller 16 porter
  • Rask og enkel montering med flerkanals sone 2-feltutstyrskoblere
  • Minimalt plassbehov og lav vekt