Krympeslange, Rull, hvit: brukerdefinert, skåret, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,2 ... 2,4 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm
Krympeslange, Rull, gul: brukerdefinert, skåret, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,2 ... 2,4 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm
Krympeslange, Rull, hvit: brukerdefinert, skåret, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,2 ... 2,4 mm, tekstfeltstørrelse: 30 x 4 mm
Krympeslange, Rull, gul: brukerdefinert, skåret, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,2 ... 2,4 mm, tekstfeltstørrelse: 30 x 4 mm
Krympeslange, Rull, hvit: brukerdefinert, skåret, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,2 ... 2,4 mm, tekstfeltstørrelse: 60 x 4 mm
Krympeslange, Rull, gul: brukerdefinert, skåret, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,2 ... 2,4 mm, tekstfeltstørrelse: 60 x 4 mm
Krympeslange, Rull, hvit: brukerdefinert, skåret, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,5 ... 3,2 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 5 mm
Ledermerke, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klipse på, kabeldiameterområde: 1,2 ... 1,9 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 20
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på