Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 18, antall rekker: 1, poltall: 18, antall tilkoblinger: 18, artikkelserie: FKC 2,5/..-STF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong