OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatyr-Solid-State-relé
2966605
El-nr.: 4305008

Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 3 ... 33 V DC / 3 A

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Vibrasjons- og støtsikkerhet
RT III-tett (kan rengjøres)
Slitasjefri og med lang levetid
Kan loddes på kretskort
Koblingseffekt opptil 24 V DC/3 A