DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G
-
Solid-State-reléklemme
2964348
Inngangs-solid-state-relé, med likespenningsutgang-mottakt, overføringsfrekvens 100 kHz, med lysindikator og beskyttelseskobling i inn- og utgangskretsen, inngang 24 V DC, utgang 14-30 V DC / 50 mA
Produktdetaljer
Merknad for bruk | Bruk av lasker EB 80-DIK... i DEK-klemmene: På grunn av potensiell (lav) utvidelse av DEK-huset som følge av fuktighetsopptak fra omgivelsesluften samt ugunstig toleranseklaring mellom et høyere antall DEK-klemmer og EB 80-DIK...-lasken, anbefales det, ved bruk av lasker EB 80-DIK..., å skille disse etter ca. ti til tolv DEK-klemmer og på dette stedet sette inn en trådlask til henholdsvis neste DEK-klemme. |
Produkttype | Solid-state-relemodul |
Produktserie | DEK |
Anvendelse | 100 kHZ inngangsoptokobler |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper | |
Isolering | Basisisolering |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 15.09.2025 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 12 mW |
Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kV AC (Inngang/utgang) |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,2 |
Inngangsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,4 |
Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,8 |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 8 mA |
Typisk innkoblingstid | 1 µs |
Typisk utkoblingstid | 2 µs |
Driftsspenningsindikator | LED gul |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
Overspenningsbeskyttelse | |
Overføringsfrekvens | 100 kHz |
Kontaktutførelse | 1 N/O |
Type digitalutgang | elektronisk |
Utgangsspenningsområde | 14 V DC ... 30 V DC |
Varig grensestrøm | 50 mA |
Hvilestrøm | 15 mA |
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 2,2 V DC |
Utgangskobling | 3-leder mottakt, jordreferanse |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 56 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2964348 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BD61 |
Produktnøkkel | DK61A1 |
GTIN | 4017918107420 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 21,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 21,9 g |
Tolltariffnummer | 85364190 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 2f2e63b4-6478-4b20-9791-7aff58d67fbb |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
EB 3- DIK RD - Innleggslask 2716745
-
EB 4- DIK RD - Innleggslask 2716758
-
EB 5- DIK RD - Innleggslask 2716761
-
EB 10- DIK RD - Innleggslask 2716774
-
EB 80- DIK RD - Innleggslask 2715953
-
EB 5- DIK BU - Innleggslask 2716677
-
EB 10- DIK BU - Innleggslask 2716680
-
EB 80- DIK BU - Innleggslask 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Gruppeskilleplate 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator-/aktuatorklemme 2715979
Dine fordeler
Utstyrt med kondensator på inngangssiden for å undertrykke støy
Mottaktstrinn på utgangssiden
Grensefrekvens opptil 100 kHz
Blant annet signalinngang på PLS-tellerkort
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo