DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 - Solid-State-reléklemme
2961749

Effekt-solid-state-relemodul, inngang likespenning, utgang likespenning, inngangsspenning 12 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Innleggslasker EB-DIK
Aktuatorvariant tilgjengelig
Merking og montering med rekkeklemmekomfort
Slitasjefri kobling opptil 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integrert utgangsbeskyttelseskobling
Galvanisk skille mellom inngang og utgang opptil 2,5 kVeff
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Integrert inngangskobling
Statusindikator