Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MSTBA 2,5/ 7-G-RN BK CR1,6 4PA - Kretskortbasislist
1799895

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 7, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBA 2,5/..-G-RN, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,23 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille