SACB-10/3-L-M16-M8 HD
-
Fordelerboks
1197585
Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M8-bøssing Metall, antall stikkplasser: 10, poltall: 3, koding: A, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: ja, PNP; stamkabeltilkobling: M16-stikktilkobling 90°, skjerming: nei
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | OBS: Når du legger ledninger, må du ta hensyn til tillatte bøyeradier, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f.eks. ved hjelp av kabelstrips. |
Merknad for bruk | Innstikksplasser som ikke benyttes, skal lukkes før idriftsetting. Du finner egnede lukkeelementer under Tilbehør. |
Produkttype | Fordelerboks |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 3 |
Antall stikkplasser | 10 |
Koding | A |
LED | Ja |
Lokal diagnostikk | |
Overvåket funksjon | Forsyningsspenning pr. modul |
Optisk visning | LED grønn |
Driftsspenning maks. Umax | 30 V DC |
Lokal diagnostikk | Forsyningsspenning pr. modul LED grønn |
Statusindikator I/O LED gul | |
Nominell spenning UN | 24 V DC |
Merkestrøm totalt | 6 A |
maks. strømbelastbarhet pr. tråd | 2 A |
Strømbelastning pr. stikkplass | 2 A |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype sensor/aktuator | M8-bøssing |
Tiltrekkingsmoment pluggplass sensor-/aktuatorledning | 0,2 Nm |
Tiltrekkingsmoment-stamkabel-pluggtilkobling | 1,5 Nm |
Tiltrekkingsmoment monteringsskrue for feste av hus | 0,8 Nm |
Tilkoblingstilordning | |
Pluggplass/pol = Lederfarge eller kontakt | 1 / 4 (A) = P |
2 / 4 (A) = J | |
3 / 4 (A) = T | |
4 / 4 (A) = S | |
5 / 4 (A) = G | |
6 / 4 (A) = R | |
7 / 4 (A) = E | |
8 / 4 (A) = O | |
9 / 4 (A) = C | |
10 / 4 (A) = N | |
1-10 / 1 (+24 V) = A+M | |
1-10 / 3 (0 V) = L+U |
Statusindikator tilgjengelig | ja |
Målskisse |
|
Bredde | 30 mm |
Høyde | 27 mm |
Lengde | 156,4 mm |
Material Gjengehylse | Cu-legering |
Material Hus | PBT |
Material Støpemasse | PUR |
Material tetning O-ring | FKM |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PBT |
Material kontakt stamkabelside | Cu-legering |
Tilkoblingstype | M16-stikktilkobling |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-104 |
Artikkelnummer | 1197585 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF3BCB |
GTIN | 4063151257071 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 166,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SAC-14P-10,0-PUR/M16FR - Stamkabel 1693759
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
SACC-M16FS-14CON-M - Pluggforbinder 1500554
-
SACC-M16FR-14CON-M - Pluggforbinder 1500253
-
PROT-M8 - Låseskrue 1682540
-
TSD 02 SAC - Momentskrutrekker 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Verktøy 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Verktøy 1208474
Dine fordeler
Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo