Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SACB-4/ 8-PT QO - Fordelerboks
1175445

Fordelerboks, tilkoblingstype: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, antall stikkplasser: 4, poltall: 5, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: nei, Universell; stamkabeltilkobling: Innstikkstilkobling 180°, skjerming: nei, Ved tilkobling av fem ledere kan maks. 0,5 mm2 tilkobles

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
Nyskapende og tidsbesparende konfeksjonering med IDC-tilkobling
Fleksibel: Fordelerboks med tilkoblingshette for konfeksjonering på stedet