Fordelerbokser
Q-PROT 9/11 - Dekkplugg
Q-PROT 9/11
-
Dekkplugg
1670235
Propp, for Pg9/Pg11, for lukking av ikke anvendte tilkoblinger
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Låseplugg
Gjengetype
Pg9 / Pg11
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
6 mm
Lengde
17 mm
Materialangivelser
Material
PA 6.6
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-30 °C ... 80 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1670235
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF6ZBX
GTIN
4017918167523
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
0,55 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
0,499 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Godkjenninger
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,012 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp