SACB-4/ 8-L-C QO
-
Fordelerboks
1156005
Fordelerboks, tilkoblingstype: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, antall stikkplasser: 4, poltall: 5, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: ja, PNP; stamkabeltilkobling: Pluggbar skrutilkobling 180°, skjerming: nei, Ved tilkobling av fem ledere kan maks. 0,5 mm2 tilkobles
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | OBS: Når du legger ledninger, må du ta hensyn til tillatte bøyeradier, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f.eks. ved hjelp av kabelstrips. |
Merknad for bruk | Innstikksplasser som ikke benyttes, skal lukkes før idriftsetting. Du finner egnede lukkeelementer under Tilbehør. |
Merknad for bruk | Ledninger med fem ledere kan ha et tilkoblingstverrsnitt på maks. 0,5 mm²/ AWG 20 |
Produkttype | Fordelerboks |
Poltall | 5 |
Antall stikkplasser | 4 |
LED | Ja |
Lokal diagnostikk | |
Overvåket funksjon | Forsyningsspenning pr. modul |
Optisk visning | LED grønn |
Driftsspenning maks. Umax | 30 V DC |
Lokal diagnostikk | Forsyningsspenning pr. modul LED grønn |
Statusindikator I/O LED gul | |
Nominell spenning UN | 24 V DC |
Merkestrøm totalt | 10 A |
maks. strømbelastbarhet pr. tråd | 2 A |
Strømbelastning pr. stikkplass | 4 A |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype sensor/aktuator | QUICKON |
Tilkoblingstverrsnitt Fleksibel signalledning | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt Spenningsforsyning, fleksibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt AWG Fleksibel signalledning | 26 ... 16 |
Tilkoblingstverrsnitt AWG Spenningsforsyning, fleksibel | 26 ... 16 |
Avisoleringslengde Signalledning | 7 mm |
Avisoleringslengde for mantel | 50 mm (Stamledning) |
Tiltrekkingsmoment-dekselskrue | 0,35 Nm |
Tiltrekkingsmoment monteringsskrue for feste av hus | 0,5 Nm |
Tiltrekkingsmoment overfalsmutter | 2,5 Nm |
Tilkoblingstilordning | |
Pluggplass/pol = Lederfarge eller kontakt | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-4 / 5 (PE) = PE |
Statusindikator tilgjengelig | ja |
Målskisse |
|
Bredde | 58 mm |
Høyde | 45 mm |
Lengde | 131 mm |
Nøkkelvidde overfalsmutter | 16 mm |
Material Hus | PBT |
Material Støpemasse | PUR |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning O-ring | FKM |
Material tetning | FKM |
Materiale kontakt | Stål/kobber |
Materiale kontaktoverflate | Sn |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Material kontakt stamkabelside | Cu-legering |
Material kontaktholder stamkabelside | PA 6.6 V0 |
Material kontaktoverflate stamkabelside | Ni |
Lederisolasjonsmateriale | PVC/PE/PP/gummi |
Ytterdiameter kabel | 7 mm ... 12 mm |
Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (ved konfeksjoneringen) |
Artikkelnummer | 1156005 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF3DBD |
GTIN | 4063151157265 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 266 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 266 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a38eb37e-2dce-4d73-8ed0-a86eb06b9e93 |
Kompatible produkter
-
-
SACB-C-H180 8/16 SCO - Tilkoblingshette 1516713
-
SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO - Tilkoblingshette 1516593
-
Q-PROT 9/11 - Dekkplugg 1670235
-
SACB-QO SET - Skruforbindelsessett 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Små låsbare skilt 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Små låsbare skilt 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Små låsbare skilt 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Små låsbare skilt 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Små låsbare skilt 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Små låsbare skilt 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Små låsbare skilt 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Små låsbare skilt 0801576
-
UTA 107 - Monteringsskinneadapter 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Skrutrekker 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentskrutrekker 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Verktøy 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Skruinnsats 1212591
Dine fordeler
Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
Nyskapende og tidsbesparende konfeksjonering med IDC-tilkobling
Fleksibel: Fordelerboks med tilkoblingshette for konfeksjonering på stedet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo