Industrial Wireless

Industrial Wireless

Mer fleksibel og effektiv med radiosignaler

Oppdag alle mulighetene ved industrielle radiosignalsystemer.

Tilbake til Teknologier

Kategorier

  • Radiosignalteknologier
    Radiosignalteknologier

    Oversikt over de forskjellige radiosignalteknologiene for industrielle bruksområder med forskjellige krav.

  • Bruksområder
    Bruksområder

    Industrielle radiosignalløsninger innen fabrikkautomasjon, infrastruktur og i prosessindustrien.

  • Tjenesteytelser
    Tjenesteytelser

    Finn ut mer om våre tjenesteytelser som for eksempel planlegging, konfigurering og idriftsettelse av radiosignalsystemer.

  • Antenneteknikk
    Antenneteknikk

    Grunnleggende informasjon om antenneteknikk for bruk av industrielle radiosignalsystemer.

Radiosignaler innen industrielle anvendelser har kommet for å bli: Radiosignalløsninger gir mange fordeler. Bruksområdene har nå blitt like bredspektret som teknologiene og systemene som er tilgjengelige på markedet.

Som pionér på dette området kan Phoenix Contact vise til over ti års erfaring innen utvikling og bruk av industrielle radiosignalsystemer. På disse sidene får du kjennskap til de forskjellige teknologiene og deres hovedfokus, fordeler og bruksområder.

Dine fordeler

  • Enkel og pålitelig kommunikasjon med mobile eller vanskelig tilgjengelige automatiseringsenheter gir bedre fleksibilitet
  • Tilgang til nettverksressurser uavhengig av sted forenkler vedlikeholdsarbeidet og reduserer serviceutgifter og stillstandsfaser
  • Overvåking og styring av stasjoner som ligger langt unna, uten kabeltilgang
  • Lavere installerings- og vedlikeholdskostnader og enkel utvidelse av nettverket sammenlignet med kabelførte installeringer
  • Økt prosess- og produktkvalitet grunnet ekstra informasjon

Radiosignaler er aktuelle som aldri før

Kommunikasjon mellom nettbrett og maskin  

Radiosignalløsninger åpner for kommunikasjon mellom nettbrett og maskiner

Kommunikasjonen i nettverket er nøkkelen til en fleksibel, selvorganisert produksjon i tråd med tanken bak Industrie 4.0. Industrielle radiosignalsystemer spiller en avgjørende rolle ved praktisk omsetting av slike konsepter, ettersom de åpner for mange forskjellige muligheter til å utforme produksjonsprosesser mer effektivt og fleksibelt.

Radiosignalstyrte autonome transportsystemer og lager-shuttles øker anleggets produktivitet, det samme gjør også bruk av nettbrett og smarttelefoner for overvåking, betjening og fjernvedlikehold av maskiner. Ved hjelp av industrielle radiosignalsystemer kan man i prosess- og infrastrukturanvendelser samle inn data fra stasjoner og feltutstyr som ikke er tilgjengelig på annen måte.

Et innovasjonseksempel: Trusted Wireless

Logo Trusted Wireless  

Trusted Wireless: Industriell radiosignalteknologi fra Phoenix Contact

Ikke alle industrielle anvendelser lar seg omsette i praksis med standardbaserte radiosignalteknologier. Phoenix Contact er klar over denne problematikken, og har med utgangspunkt i sine erfaringer utviklet den egne radiosignalteknologien Trusted Wireless spesielt for industriell bruk.

Teknologien er spesielt godt egnet for trådløs videreføring av sensor- og aktuatorinformasjon samt for overføring av mindre til middels datamengder. Ved fri sikt kan avstander fra flere hundre meter og opptil noen kilometer dekkes mellom to radiosignalenheter.

Trusted Wireless dekker dermed gapet mellom WirelessHART som spesiell teknologi for sensornettverk, og høyhastighetsteknologien Wireless LAN. Teknologien benyttes i radiosignalsystemet Radioline fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00