지속 가능한 e-mobility를 위한 충전 기술

피닉스컨택트는 글로벌 e-mobility 시장을 위해 기술적으로 뛰어나고 고객에게 영감을 주는 고품질 제품을 개발합니다.
테스트 연구소의 냉각 HPC 충전 커넥터

E-mobility를 위한 기술 파트너

피닉스컨택트는 다양한 e-mobility 충전 기술 포트폴리오를 통해 지속 가능한 모빌리티로의 전환을 가속화하고, 지구 온난화를 막고, 전기화와 디지털화를 통해 기후를 보호하기 위해 고객과 사회의 역량을 강화하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

CHARX 알아보기 강력한 제품 – E-mobility 위해 특별히 개발

대화형 이미지 맵: CHARX 제품군 개요
AC 충전 케이블
NACS, 타입 1, 타입 2 및 GB/T 커넥터가 있는 모드 3 충전 케이블 - 인체 공학적이고 견고한 고품질 제품입니다.
AC 충전 케이블로 이동하기
DC 충전 케이블
NACS, CCS, GB/T 커넥터가 있는 DC 충전 케이블 – 가정용 충전기에서 HPC 충전 시설에 이르는 모든 성능 등급에 적합합니다.
DC 충전 케이블로 이동하기
인프라 충전 소켓
휴대용 AC 충전 케이블을 위한 모듈형 타입 2 충전 소켓 - LED 디스플레이, 셔터, 온도 센서가 포함되어 있습니다.
인프라 충전 소켓으로 이동하기
서지 보호
낙뢰와 스위칭 작동으로 인한 손상으로부터 충전 지점과 차량을 보호합니다.
서지 보호로 이동하기
차량 충전 인렛
모든 전기차 유형의 AC 및 DC 충전을 위한 범용 차량용 인렛 -- 타입 1, 타입 2, CCS 및 GB/T용입니다.
차량 충전 인렛으로 이동하기
전원 전자 장치 및 전원 분배
고속 충전소의 효율적이고 확장 가능한 DC 공급을 위한 전력 및 분배 모듈입니다.
전원 전자 장치 및 전원 분배로 이동하기
AC 충전 컨트롤러
모듈형 모드 3 충전 컨트롤러 - Vehicle-to-Grid, PnC(Plug and Charge), 보정법에 대비한 제품입니다.
AC 충전 컨트롤러로 이동하기
DC 충전 컨트롤러
최첨단 CHAdeMO 및 CCS 충전소를 위한 고성능 DC 충전 컨트롤러입니다.
DC 충전 컨트롤러로 이동하기
차량 충전 컨트롤러
CCS 충전 인렛이 있는 모든 전기차용 충전 컨트롤러 - 범용 사용 및 Vehicle-to-Grid를 지원합니다.
차량 충전 컨트롤러로 이동하기

E-mobility는 청정 에너지 발전과 함께 All Electric Society로 가는 길을 여는 핵심 요소입니다. 피닉스컨택트가 고성능 충전 기술을 바탕으로 지속 가능하고, 네트워크화되고, 실용적인 e-mobility를 준비하겠습니다. 피닉스컨택트와 함께 모빌리티 전환을 선도하십시오.

COO Ralf Döhre 및 CEO Michael Heinemann, 피닉스컨택트 E-Mobility
COO Ralf Döhre 및 CEO Michael Heinemann, 피닉스컨택트 E-Mobility
고속 충전소에서 NACS 충전 케이블을 사용해 전기차를 충전하는 남자

NACS가 다가오고 있으며 피닉스컨택트는 이를 위한 준비되어 있습니다. 가장 까다로운 요구 사항을 위한 AC 및 DC 충전 케이블

북미 충전 표준(NACS)이 주목을 받고 있으며 장기적으로 타입 1 CCS 충전 표준을 대체할 것입니다. NACS는 북미 지역의 운송 부문 전기화와 충전 인프라 확충에 중심적인 역할을 하게 될 것입니다.

전기차 충전 기술 분야의 전문 기업인 피닉스컨택트는 고객의 변화하는 요구 사항을 충족시키고자 노력하고 있으며, AC 충전과 고전력 충전 모두에 대한 높은 요구 사항을 충족하는 SAE 규격 및 UL 인증 NACS 충전 케이블을 제공하고자 합니다.

MCS 충전 커넥터로 전기 트럭을 충전하는 사람

MCS(Megawatt Charging System) 대형 유틸리티 차량을 위한 최대 3.75 MW의 충전 전원

MCS(Megawatt Charging System)는 대형 유틸리티 차량을 위한 국제 표준 고속 충전 시스템으로 지정될 예정이며 최대 3.75 MW의 충전 전력을 지원합니다.

2018년 CharIN MCS 태스크 포스가 만들어진 이후 우리는 MCS 충전 표준 개발을 위한 요구 사항을 정의하기 위해 노력해 왔습니다.

우리는 2026년 초에 해당 MCS 충전 케이블을 제공하고 중기적으로 피닉스컨택트의 뛰어난 품질을 갖춘 MCS 차량 충전 인렛을 제공할 예정입니다.

E-paper에서 자세히 알아보기
새로운 e-mobility 브로셔

60페이지 이상의 전기차 및 충전 인프라용 충전 기술 포트폴리오를 만나보십시오. 또한 피닉스컨택트에 대한 모든 것을 알아보고 충전 기술의 기본 원리를 배울 수도 있습니다.

E-paper 보기
인쇄된 형태 및 E-paper로 제공되는 E-mobility 브로셔

개인 연락 담당자

피닉스컨택트 제품 및 솔루션에 관한 모든 문의 사항

E-mobility 프로젝트에 대한 필요한 조언을 기꺼이 제공해 드리겠습니다. 피닉스컨택트와 함께 모빌리티 전환을 선도하십시오.