고전류 피드스루 단자대

고전류 피드스루 단자대

패널 위치에 상관없는 사용

고전류를 안정적이고 영구적으로 패널을 통과하여 라우팅할 수도 있습니다. 연결 방법을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

돌아가기 PCB 단자대 및 PCB 커넥터

카테고리

검색 위치 고전류 피드스루 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 컴팩트한 고전류 피드스루 단자대 제품군을 제공합니다. 패널 두께 1 - 6 mm, 최대 전류 309 A 및 최대 전압 1000 V(VDE)의 모든 애플리케이션을 위한 올바른 솔루션을 선택할 수 있습니다.

이점

  • 테스트를 거친 안정적인 전류 전송: UL 인증 획득
  • 자유로운 선택이 가능한 전선 연결 기술을 사용한 최고의 유연성
  • 모든 마운팅 위치를 위한 올바른 연결
  • 대체 마운팅 옵션을 사용한 안전한 연결

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

커넥터

서비스


고전류 피드스루 단자대

대체 마운팅 옵션을 통해 안전하게 연결할 수 있습니다.