cULus Recognized
승인 ID: E60425-20150120| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
패널 연결 터미널 블록, 연결 방법: 푸쉬 잠금 연결, 푸쉬-인 스프링 연결, 핀 수: 4, 부하 전류: 41 A, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 16 mm2, 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 폭: 64.4 mm, 색상: 회색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||