에너지 측정 장치 제품 목록

필터

24개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_METERING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
최신

측정 기구 - EEM-MA370 - 2907983

다기능 에너지 측정 장치, 통합 Modbus RTU/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용.

최신

측정 기구 - EEM-MA370-R - 2907980

다기능 에너지 측정 장치, 통합 Modbus RTU/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용.

최신

측정 기구 - EEM-MA370-24DC - 1127059

다기능 에너지 측정 장치, 24 V DC 공급 및 통합 Modbus/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용

최신

측정 기구 - EEM-MA371 - 2908307

다기능 에너지 측정 장치, 직접 Rogowski 연결 및 통합 Modbus RTU/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용.

최신

측정 기구 - EEM-MA371-R - 2907985

다기능 에너지 측정 장치, 직접 Rogowski 연결 및 통합 Modbus RTU/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용.

최신

측정 기구 - EEM-MA371-24DC - 1127058

다기능 에너지 측정 장치, 24 V DC 공급, 직접 Rogowski 연결 및 통합 Modbus/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용

최신

측정 기구 - EEM-MA770 - 2907945

다기능 에너지 측정 장치, 통합 Modbus RTU/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용.

최신

측정 기구 - EEM-MA770-EIP - 2907953

다기능 에너지 측정 장치, 통합 Modbus/TCP 및 EtherNet/IP™ 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용.

최신

측정 기구 - EEM-MA770-PN - 2907946

다기능 에너지 측정 장치, 통합 Modbus/TCP 및 PROFINET 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용.

최신

측정 기구 - EEM-MA770-R - 2907944

다기능 에너지 측정 장치, 통합 Modbus RTU/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용.

24 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166