다기능 에너지 측정 장치

다기능 에너지 측정 장치

에너지를 측정하는 가장 빠른 방법

EMpro 에너지 측정 장치는 몇 분 내에 구성하여 네트워크에 통합할 수 있습니다.

돌아가기 에너지 및 전원 측정

카테고리

검색 위치 다기능 에너지 측정 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터를 획득하여 상위 레벨 제어 및 관리 시스템에 전달합니다. 손쉬운 장치 설치 및 스타트업을 보장하기 위해 특히 사용자 편의성과 전류 센서와의 최적의 상호 작용에 중점을 두었습니다.

 

이점

  • 직관적인 설치 마법사를 사용해 3단계로 완료할 수 있는 에너지 측정
  • 기존 Rogowski 코일의 직접 연결로 인해 배선 및 구성 작업 감소
  • 인텔리전트 웹 서버 및 디스플레이 기능을 통한 손쉬운 시운전 및 서비스
  • 주요 구성 기능 및 인터페이스의 대상별 비활성화를 통한 데이터 보호
  • 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 제어 및 관리 시스템에 신속하게 통합
  • COMPLETE line 시스템의 일부인 EMpro 에너지 측정 장치

에너지를 측정하는 가장 빠른 방법

에너지 소모량을 측정하는 가장 빠른 방법

EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터를 획득하여 상위 레벨 제어 및 관리 시스템에 전달합니다. 웹 기반 사용자 안내 방식의 설치 마법사를 사용해 손쉽게 장치를 구성히고 통합하십시오. 기존 Rogowski 코일의 간편하고 직접적인 연결 및 실무 중심의 많은 웹 서버 및 장치 기능이 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다.
통합 REST 인터페이스 및 클라우드에 대한 직접 연결은 사물 인터넷(IoT)을 위한 기반을 제공합니다. 24 V 버전이 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

REST API를 사용하여 EMpro를 통해 데이터 지점에 액세스

웹 서비스는 디지털 환경에서 기업의 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이것이 바로 피닉스컨택트가 웹 기술을 끊임 없이 연구하고 잘 설계된 솔루션을 산업용 컴포넌트에 통합하는 이유입니다.
이러한 솔루션 중 하나를 사용하면 다기능 에너지 측정 장치가 REST API(Representational State Transfer Application Programming Interface)를 통해 통신할 수 있습니다.
이 인터페이스를 사용하면 산업용 네트워크 통신에 익숙하지 않은 경우에도 측정된 데이터 및 장치 데이터를 빌딩 관리 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


EMpro 에너지 측정 장치

가장 빠른 에너지 측정 방법입니다.