製造時間の最適化と短縮 工作機械におけるプロセス最適化によって、エンジニアリング作業を軽減し、機械の製造時間を短縮することができます。製品の選択から試運転に至るまでの一貫したデータフローにより、競争に優位な大きな特長が与えられ、お客様への機械の納品もさらに迅速化することができます。

機械製造におけるコンフィグレーションと制御盤の設計

工作機械における製造時間短縮の概要

インタラクティブイメージマップ:工作機械の製造時間短縮
デジタル製品選定
製造時間短縮は、デジタル製品選定から既に始まっています。そのため、すべての製品が完全にデジタルに記述されていることが重要です。
デジタル製品選定
機械のプラニングとシミュレーション
機械のデジタルツインにより、すべてのプロセスは建設前にも試験が可能です。これにより、考えられるエラー源や危険を早期に特定して、機械を構築する前に排除することができます。これにより、製造時間が短縮され、機械の起動を加速します。
機械のプラニングとシミュレーション
機械の建設
実際の機械の組立て中、作業者アシストシステム、デジタル設置説明、および革新的な接続テクノロジとプロフェッショナルなツールが、機械の製造時間短縮に役立ちます。
機械の建設
製造の効率向上
共に制御盤構築を形成

フエニックス・コンタクトは、エンジニアリングから制御盤の完成品まで、制御盤構築の全プロセスを通してお客様に寄り添い、サポートいたします。効率的な制御盤構築向けの、モジュール型で拡張可能なソリューションをご紹介します。

詳細をご覧ください
制御盤の前にいる人と、背景の製造工場