ACアプリケーション用のUPS

ACアプリケーション用のUPS

無停電電源

ご使用のACアプリケーション用の優れたシステム可用性

戻る 無停電電源装置

カテゴリ

  • IQテクノロジ搭載型AC UPS
    IQテクノロジ搭載型AC UPS

    IQテクノロジ搭載型のインテリジェントなAC UPSは、優れたシステム可用性を確保します。QUINT AC UPSにより、バッテリーモジュールシステムを監視して最適化します。

  • バッテリーモジュール
    バッテリーモジュール

    寿命の長さやメンテナンス不要である点が他のバッテリーモジュールテクノロジとは異なる特長です。

絞込み検索 ACアプリケーション用のUPS

このカテゴリの製品をすべて表示する

ACアプリケーション用の無停電電源装置は、出力側に純粋な正弦波を提供します。AC UPSを選択 – インテリジェントなIQテクノロジまたは省スペースの組込みバッテリーモジュール

特長

  • IQテクノロジ搭載型のインテリジェントなUPS
  • 省スペース:同じ筐体にUPSモジュールとバッテリーモジュールの組合せ
  • モジュール型システムで高い柔軟性:あらゆるソリューション向けの適切なバッテリーモジュール

IQテクノロジ搭載型AC UPS

IQテクノロジ搭載型AC UPS  

IQテクノロジ搭載型のインテリジェントなUPS

IQテクノロジ搭載型ACアプリケーション用の無停電電源装置を使用して、バッテリーモジュールを監視して最適化します。インテリジェントなQUINT AC-UPSを使用して稼働する際の停電を回避:

  • QUINT AC-UPS
  • アクセサリ

バッテリー搭載型AC UPS

バッテリー搭載型AC UPS  

バッテリー搭載型TRIO AC-UPS

バッテリーモジュールを内蔵したAC UPSを使用すると、制御盤内で省スペースを実現し、組込みUSBインタフェースを介して接続された産業用PCをシャットダウンすることができます。

  • TRIO AC-UPS

バッテリーモジュール

バッテリーモジュール  

UPSソリューション用の適切なバッテリーモジュール

あらゆる産業用アプリケーションでシステム可用性を最大限に実現できるように、ご使用のモジュール型システムに適したバッテリーモジュールを選択します。

  • IQテクノロジ搭載型QUINT UPS用バッテリーモジュール
  • TRIO UPS、MINI UPS、STEP UPS用バッテリーモジュール
  • アクセサリ

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS