概要に戻る

電線接続容量

IEC 60947-7-1/-2

IEC 60947-1に準拠した設計AとBのゲージ(内部シリンダゲージ)  

IEC 60947-1に準拠した設計AとBのゲージ(内部シリンダゲージ)

この機械的試験は、メーカーの情報に従って標準導体の接続を規定します。

端子台は、規定された定格断面積と定格接続容量を持つ導体を接続できるように設計する必要があります。仕様書はメーカーにより、メートル法[mm²]および英米のAWG値で記録されます。

定格断面積とは:特定の熱的、機械的および電気的要件が示すすべての接続可能な導体(撚線および単線または細撚線)の可能な最大断面積の値を意味します。

定格接続容量とは:最大から最小の接続可能な断面積(少なくとも2サイズ小さい導体)と端子台が設計されている接続可能な導体の数を含む範囲。

試験中は、端子台は定格断面積および定格接続容量で接続されます。あるいは、ゲージを使用して定格断面積を確認することもできます(図を参照)。導線またはゲージを開放された接続ポイントに自由に挿入、あるいは接続することが可能でなければなりません。

フエニックス・コンタクトの端子台は、規格で要求されているよりもはるかに大きい定格断面積の寸法を提供します。最適な設計により、定格断面はCLIPLINE completeシステムの全端子台で絶縁スリーブ付きフェルールを接続することができます。

アルミニウム導体を接続

UTおよびUKHシリーズのねじ端子台は、導体の前処理に適用されるガイドラインに従ってアルミニウム導体の直接接続に適しています。加圧下では、アルミニウムは弾性率が低いため銅よりも簡単に圧縮します。それは「流れ」と言われています。さらに、アルミニウム導体を剥離した後、空気との反応により導体表面に酸化物層が形成されます。この酸化物層は、アルミニウム導体と接続ポイントとの間の接触抵抗を増加させます。したがって、配線の前に酸化物層を除去する必要があります。また、アルミニウム導体の最大電流容量は、銅線よりも低くなります。一般に、アルミニウム導体に同じ電流容量が必要とされる場合、選択された断面積は銅線のよりも大きくなります。指定された特性に基づき、フエニックス・コンタクトのUT ...およびUKH ...シリーズのねじ接続式端子台は、広範な試験を通じてアルミニウム導体の使用に適合しています。本評価における重要な品質の特徴は、IEC 61545に準拠した1000時間の電流サイクル試験です。この試験の一環として、電流は端子台とアルミニウム導体の組み合わせに1時間印加され、その後1時間スイッチが切られます。サイクルは500回繰り返されます。1000時間の間に、規定に従って接続ポイントで温度測定が行われます。測定値は定義された限界値を超えてはなりません。下の表は、これらの試験を受けたすべてのフエニックス・コンタクト製ねじ接続式端子台の一覧を表示しています。

円形、単撚線、クラス1、認証済み  

円形、単撚線、クラス1、認証済み

関連する認証済みの断面を持つ最大35 mm2の円形(RE)形状での単線撚アルミニウム導体を、上に挙げた貫通端子台にねじ接続で直接接続できます。50 mm2以上のアルミニウム導体を接続する場合は、扇形の単撚線(SE)のみを使用して挿入することができます。

扇形、単撚線、クラス1、α = 90°、認証済み  

扇形、単撚線、クラス1、α = 90°、認証済み

フエニックス・コンタクトのUT ...およびUKH ...シリーズの貫通端子台にアルミニウム導体を直接接続する場合は、導体の前処理に関する次のガイドラインに従う必要があります。

  • ブレード(適切なナイフ、例えば、WIREFOX-D 13 剥き線ツール)を用いて、アルミニウム導体の剥離された端部から酸化物層を除去します。
  • 直ちに非酸性および非アルカリ性、中性ワセリンに浸します。
  • 湿度や激しい雰囲気から避けた場所に設置してください。
  • アルミニウム導体を使用する場合は、ねじ端子台の圧着部分のねじを、各端子台の推奨締付トルクで締めてください。接続ポイントは締める必要はありません。
  • 導体を新たに接続するときは、前処理を繰り返す必要があります。
UKH ...の例:扇形の単撚線アルミニウム導体を接続  

UKH ...の例:扇形の単撚線アルミニウム導体を接続

UKH端子台の接続ポイントに扇形のアルミニウム導体を取り付けます。アルミニウム導体の直角部分が端子スリーブのプリズム状ベースの上に位置するように、導体の丸い部分は一番上に設置されなければなりません。撚線のアルミニウム導体を接続するために、アクセサリ(例:バイメタルケーブルラグ(Al/Cu圧縮ケーブルラグ)を使用することができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階