ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

FIXブロックシステムのアプリケーション分野 FIXブロックシステムを利用可能なアプリケーションの詳細をご覧ください。すぐに接続できるFIXブロックのコンパクトなデザインで、分岐ブロックとデバイス端子台をすばやく簡単に制御盤や小型分岐ボックスに統合することができます。さらに、さまざまな取付けタイプにより各種機器に直接取り付けることができます。

ビル設備におけるFIXブロックシステム

特長

  • [x]すぐに接続できる分岐ブロックとデバイス端子台で迅速な取付け
  • [x]最小限のサイズでさまざまな電線接続方向を備え、必要なスペースを大幅に削減
  • [x]さまざまな取付けアダプタと特殊なシール式バージョンによる柔軟な取付けオプション
  • [x]電線と接続ポイントの色分けされた割当てで、直感的で安全な設置を実現
  • [x]標準化されたアクセサリ―ブロックは、ピッチを損失することなく、CLIPLINE completeアクセサリを使用して拡張、試験、マーキングが可能
FIX取付けアダプタを含むFIXブロックシステムの概要

FIXブロックシステム

FIXブロックシステム

FIXブロックシステムは、すぐに接続できる分岐ブロックおよびデバイス端子台から構成され、さまざまな断面積、極数、色でご利用いただけます。ブロックはすぐに使える状態で、各種取付けアダプタを使用してさまざまな方法で取り付けることができます。加えて、ブロックは自由に組み合わせて、凸凹の接続を備えたカスタム接続ソリューションを作成することができます。分岐ブロックおよびデバイス端子台は、柔軟ですっきりした配線に最適です。

KNX設備向けFIX分岐ブロック

KNX設備向けFIX分岐ブロック

KNX設備用FIXブロックシステム

KNXはビルディングオートメーション用の特殊フィールドバスです。建物内の照明、アラーム、空調などのさまざまな機能の自動制御が可能です。これらのシステムの配線をすばやく簡単に行うため、FIXブロックシステムでは設定済みのFIX KNXソリューションを提供します。分岐内の配線色を簡単に割り当てられるように、ブロックは標準のKNX色でマーキングされています。これにより、メインワイヤとスペアワイヤ、KNXバスシステムの電源を効率的かつ省スペースで配線することができます。

  • 赤:正のバス電圧(+)
  • 黒:負のバス電圧(-)
  • 黄:通信用ケーブル(A)
  • 白:通信用ケーブル(B)
電線が接続されたFIXデバイス端子台

電線が接続されたFIXデバイス端子台

デバイス端子台

FIXデバイス端子台には、標準の端子台やジャンクションボックスコネクタを超える多くのメリットがあります。

  • 最適な取扱い:工具不要のPush-inテクノロジで取付け
  • すっきりとした配線:幅広い色と個別のマーキングオプションで、ブロックと電線の直感的に分かる割当てが可能
  • 改善された接点品質:スプリング接続方式で、より信頼性が高く恒久的な電気接点を確保
  • 柔軟な使用:DINレール式、ねじ式、シール式、固定ピン取付け式など多様な取付けオプション

全体としてデバイス端子台ブロックは、より近代的で端子台のより優れた代替となります。

ビル設備におけるFIXブロックシステム FIXブロックは、ビル設備関連のさまざまなアプリケーションに適しています。

インタラクティブイメージマップ:ビル設備におけるFIXブロックシステム
ヒートポンプ
ヒートポンプは、多くの建設プロジェクトの計画において欠くことのできない部分です。残念なことに、ヒートポンプが建物の美観を向上させることはめったにありません。この理由から、ヒートポンプはできる限りコンパクトになるよう設計されており、限られたスペースをできる限り効率的に使用する必要があります。しかし、これはつまり、電源供給のためのスペースが非常に限られているということです。この問題に対処するため、さまざまなメーカーがFIX分岐ブロックとデバイス端子台を採用しています。
電動窓カバー用のモータ接続
電動窓カバーは、新しいビルでは標準になってきており、既存のビル群でも後付けされることが増えています。多くの場合、モータはスイッチまたはコントローラに直接接続されます。対照的に、FIXブロックは省スペースですが分かりやすく、使用しやすいドライブモータ接続を提供します。多数の取付けオプションがあるFIXブロックは、窓カバーボックスの最適な位置に取り付けることができます。
電動窓カバー用のモータ接続
充電ステーション
FIXブロックシステムは、充電ステーションでの使用にも適しています。その場合、FIXブロックを例えば入力エリアで使用して、幹線から内部コンポーネントへの電流分岐に使用することができます。さらに、FIXブロックは制御ユニットとディスプレイユニット間の中間分岐や、充電コネクタのセンサ接続への出力エリアでも使用することができます。
充電ステーション
加熱回路分岐
FIXブロックシステムは、加熱回路の分岐の配線に最適です。コンパクト設計と柔軟な取付けオプションで、ほぼすべての加熱回路分岐に使用することができます。グレー、ブルー、グリーンイエローの分岐ブロックを使用して、電源((L / N / PE)を配線することができます。デバイス端子台や単一のブロックで、サーモスタットと加熱回路弁の間の制御線の分かりやすく管理しやすい貫通接続を実現することができます。必要に応じて、接続ポイントを色やマーキングを使用して区別することができます。サーモスタットで、複数の加熱回路を並行して制御する必要がある場合、制御線をFIX分岐ブロックに接続することもできます。
加熱回路分岐
分岐ボックス
FIXブロックシステムは、分電系統での使用にも適しています。内蔵ブリッジにより、特に分岐ブロックでは、すばやく簡単に電位を収集・分配することができます。
分岐ボックス
分岐ボックス
デバイス端子台と分岐ブロックは、より大きい分岐ボックスにも使用することができます。その場合、FIXデバイス端子台または分岐ブロックを使用して、照明システム、監視システム、その他の末端消耗品をすっきりと接続することができます。分岐ボックスに応じて、横または前面接続ができるFIXブロックをお選びいただけます。
分岐ボックス

苛酷な動作環境のFIXブロックシステム FIX分岐ブロックは、日常の周囲条件に泥やほこりがある場所での使用にも適しています。

インタラクティブイメージマップ:苛酷な動作環境のFIXブロックシステム
バッテリー駆動の建設用機器
高圧クリーナーやバッテリー駆動の振動板など、さまざまな機器で端子台が接続ポイントとして使用されています。振動が頻繁に発生するため、単純なねじ接続方式は時間の経過とともに緩み、故障が繰り返し発生して修理作業が必要になる場合があります。この問題に対処するため、一部のメーカーではFIXブロックシステムのデバイス端子台を使用しています。
クレーンやその他の吊上げ装置
FIXブロックシステムの分岐ブロックやデバイス端子台は、クレーンや吊上げプラットフォームなどの吊上げ装置でも使用することができます。主電源から各モータに分岐するため、分岐ブロックが制御パネルや制御ボックスなどに取り付けられています。デバイス端子台は、センサから制御機器までの制御線の接続にも使用することができます。これにより、信頼性の高い通信・制御が確保されます。
クレーンやその他の吊上げ装置
掘削機とローダー
FIXブロックシステムの分岐ブロックやデバイス端子台は、掘削機やローダーなどにも使用することができます。コンポーネントは、電気接続を安全かつ効率的に行えるよう設計されています。このことは建設機械では重要です。吊上げ装置と同様、FIXブロックは電力や信号を主となるソースから複数の分岐に分配します。これは、電力を機械のモータ、センサ、コントローラなどの各部品に供給するために重要です。特に掘削機の場合、さまざまな油圧モータやセンサの制御ができる必要があります。また、FIXブロックでは車両のイグニッションや照明などの電気系統に電力を分配することが可能です。
掘削機とローダー
ドラムミキサー
FIXブロックシステムは、ドラムミキサーのコンポーネントにも使用できます。デバイス端子台で、すばやく、コンパクトかつ簡単にロータリーモータを接続することができます。取付けの高度な柔軟性を備え、さまざまな方向での接続が可能なため、制御ユニットをできる限りコンパクトに設計することができます。さらに、ブロックを統合することでメンテナンスやいずれかのコンポーネントの交換が簡単になります。
モータ駆動の機器や工具
FIXブロックシステムの分岐ブロックとデバイス端子台は、電気モータやガソリンエンジン、ディーゼルエンジンとの接続にも適しています。電気モータの場合、FIXブロックを制御パネルに取り付けて、主電源から各モータに分岐することができます。デバイス端子台ブロックは、モータから制御機器までの制御線の接続にも使用が可能です。ガソリンエンジンやディーゼルエンジンでは、分岐ブロックを使用して、電気エネルギーをバッテリーからイグニッション、照明、センサなどの車両のさまざまな電気系統に分岐することができます。電気モータと同様に、デバイス端子台ブロックはセンサから制御機器までの制御線を接続し、モータ動作の正確な制御と監視を可能にします。

医療テクノロジにおけるFIXブロックシステム FIXブロックシステムは高度な信頼性と長期の安定性を備えており、医療分野でもためらわずにシステムを使用することができます。

インタラクティブイメージマップ:医療テクノロジにおけるFIXブロックシステム
画像診断装置(X線、超音波、CT、MRI)
FIXブロックシステムの分岐ブロックとデバイス端子台は、画像診断装置の接続にも適しています。非常にコンパクトでメンテナンス不要、かつ高い柔軟性を備えています。例えば、MRI機器(磁気共鳴画像診断)では、ブロックから各種センサや検出器に電源を供給し、信頼性の高い通信と制御を行うことができます。
画像診断装置(X線、超音波、CT、MRI)
手術台と病院のベッド
FIXブロックシステムは、病院のベッドや手術台でも使用されます。病院のベッドの場合、ベッドの調節機能により、快適さと痛みの管理をサポートし、可動性を高め、呼吸機能と循環を最適化し、褥瘡を予防することで、患者のケアが向上します。ベッドはコンパクトで移動可能でなければならないため、FIXブロックシステムが最適です。モジュール式のFIXブロックは、必要な極数に従って正確に構成でき、簡単でコンパクトな配線が可能になります。加えて、ブロックの多様な取付けオプションにより、実質的にどのような場所でも柔軟に設置することができます。
人工呼吸器と透析装置
FIXブロックシステムのFIXブロックは、可動式人工呼吸器や透析装置での使用にも理想的な、多くの利点を備えています。ここでは信頼性が最優先事項です。なぜなら、これらの装置は人命に関わるからです。FIXブロックシステムの特徴は、各種規格や品質テストに適合していることで、これによりFIXブロックの高い信頼性が確保されています。もう一つの利点が、取扱いとメンテナンスが簡単なことです。機器はコンパクトなため、例えば、日常生活に取り入れたり、救急車に搭載しておくことが容易にできます。FIXブロックは極数を正確に構成でき、配線も分かりやすいため、スリムな設計だけでなく、メンテナンスの容易さにも貢献します。
FIX分岐ブロック、機能分岐ブロック、およびデバイス端子台用コンフィグレータ

FIX分岐ブロック、機能分岐ブロック、およびデバイス端子台用コンフィグレータ

FIX分岐ブロックおよびデバイス端子台用コンフィグレータ

当社のコンフィグレータを使用して、お客様専用のソリューションを作成してください。コンフィグレータを使用すると、異なる色の分岐ブロック、機能分岐ブロック、デバイス端子台で構成されるカスタマイズされたソリューションを簡単かつ直感的に作成することができます。

コンパクトなブロックを使用して省スペースな配線を実現
FIX分岐ブロックとデバイス端子台

すぐに接続できる分岐ブロックとデバイス端子台によって、高速かつ省スペースな配線を行うことができます。多用途の取付けアダプタにより、すぐに使用できるFIXブロックをほぼすべてのアプリケーションに組み込むことが可能です。

パンフレットへ
FIX分岐ブロックとデバイス端子台