端子台

端子台

あらゆる接続方式を1つのシステムで

CLIPLINE complete端子台システムはユニークです。接続テクノロジを自由に選ぶことができます。

戻る 製品

カテゴリ

  • Push-in式接続
    Push-in式接続

    Push-in式接続端子台はあまり挿抜力をかけずに済むため電線を簡単に直接挿入できます。

  • スプリング式接続
    スプリング式接続

    コンパクトなスプリング接続は強い振動を受けた場合に高い信頼性と安定した接続を実現します。

  • 圧接式端子台
    圧接式端子台

    特許取得済みの圧接接続で、線剥きせずにすばやく接続できます。

  • ねじ式接続
    ねじ式接続

    国際的に認められているねじ式接続はもっとも厳しい要件に適合し、幅広い分野のアプリケーションに対応します。

  • ボルト接続
    ボルト接続

    あらゆる種類のケーブルを安全に長期にわたって安定して接続:1本のボルトに複数の圧着端子を使用し、ケーブルの多線接続が可能。

  • 丸形/Y形端子用端子台
    丸形/Y形端子用端子台

    丸形/Y形端子用端子台を使用して、丸形圧着端子で導体をすばやく簡単に配線します。

  • 特殊端子台
    特殊端子台

    特殊接続テクノロジで特別な産業要件に対応。

絞込み検索 端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

Push-in式接続、ねじ式接続、スプリング式接続、圧接式接続、ボルト式接続、どの接続テクノロジも自由に組合せ可能で、2つのシャフトでアクセサリを共有できます。

特長

  • 優れた柔軟性:接続方式が異なる端子台を自由に組合せ可能
  • 2か所のブリッジシャフトによるブリッジおよびテストオプション
  • 汎用化されたブリッジ、マーキング、試験用アクセサリで低コストを実現

CLIPLINE complete、あらゆる接続テクノロジを1つのシステムで

端子台システムCLIPLINE complete  

端子台システムCLIPLINE complete

CLIPLINE complete端子台システムにより、世界中のどこでも、すべてのアプリケーションでお客様の要件に柔軟に対応できるようになります。次の接続方式があります。

  • シンプルなPTおよびPTVのPush-in式接続
  • 汎用のUTねじ式接続
  • コンパクトなSTスプリング式接続
  • QT QUICKON圧接式接続
  • プラグイン接続ソリューションCOMBI
  • 堅牢なRTボルト式接続

CLIPLINE complete―すべての端子台に使用できる統一アクセサリ

あらゆる接続方式を1つのアクセサリで対応  

あらゆる接続方式を1つのアクセサリで対応

CLIPLINE completeには統一性のあるアクセサリが用意されており、あらゆる接続テクノロジに対応します。

  • マーキングアクセサリとテストアクセサリは標準化されており、在庫および物流にかかるコストを削減します。
  • すべてのモジュール端子台は2か所のブリッジシャフトで自由に組合せ可能です。
  • 接続システムCOMBIの統一性のあるプラグインエリアでアプリケーションを短時間でモジュールに構成できます。
  • すべての断路端子台の多機能で標準的な断路エリアにはさまざまなコネクタを接続できます。

CLIPLINE complete―優れた接続方式

国際的な認証を受けた端子台システム  

国際的な認証を受けた端子台システム

フエニックス・コンタクトの端子台は通常の端子台規格の要件を超える試験を受けます。試験結果によりこの端子台を次のようなあらゆる産業で使用できるようになります。

  • システム製造と工作機械産業
  • プロセステクノロジとプロセスエンジニアリング
  • 化学/石油産業
  • 鉄道
  • 造船
  • エネルギーテクノロジ

適切なデザイン手段の実現と高品質素材の使用で、端子台は規格の要件を大きく超えることができます。

CLIPLINE complete―接続、保護、分電

CLIPLINE complete端子台とPTCB電子機器保護  

適切な電子機器保護により、端子台を迅速かつ簡単に拡張しましょう。

理想的な形の保護でアプリケーションを迅速かつ簡単に拡張しましょう。そのためには、CLIPLINE complete設計の適切なPTCB電子式サーキットブレーカを使用してください。

  • CLIPLINE completeシステムの標準アクセサリを使用して、端子台と機器保護を接続します。
  • 電流値は1~8 Aの間で調整可能で、機器保護をアプリケーションに合わせてカスタマイズし、バッテリーのコストを削減できます。
  • 工具不要のPush-in式接続とPTCBの薄型設計により、設置時の時間とスペースを節約できます。

PROJECT complete―デジタルからリアルへ

PROJECT complete端子台列設計およびマーキングソフトウェア  

PROJECT complete端子台列設計およびマーキングソフトウェア

端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT completeは、制御盤製造プロセス全体をサポートします。このプログラムは分かりやすいユーザーインターフェースを特長とし、個別の端子台列設計、自動チェック、および端子台列の直接注文を可能にします。部品表はオンラインでフエニックス・コンタクトに伝送されます。価格の計算と製品の在庫状況に関する情報を直ちに受信します。PROJECT completeには、すべての一般的なCAEプログラムに最適化されたインターフェースがあります。さらに、あらゆるマーキング部材へのマーキング作成が便利になります。

ジャンクションボックスと汎用ケース

CLIPSAFEジャンクションボックスと汎用ボックス  

CLIPSAFEジャンクションボックスと汎用ボックス

フエニックス・コンタクトのCLIPSAFEは、革新的で高品質なステンレス製およびポリエステル製のボックス、加工ボックス、ジャンクションボックスの製品ラインアップを手に入れることができます。CLIPSAFE製品は防爆エリアで使用でき、適切な認証が付属しています。ボックスラインアップの特長は多様性と多用途性で、お使いのアプリケーション専用に設計されています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

製品カタログ・資料

当社製品カタログ・詳細資料PDFを、ウェブ上で閲覧、直接ダウンロードいただけます。

カタログダウンロード
詳細はこちら
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/entry_page/entry_page