計測制御テクノロジ用サージ保護

計測制御テクノロジ用サージ保護

多くの信号を保護

低電圧保護レベルでの高性能の保護機器は、計測制御用アプリケーションに最適な保護を提供します。

戻る サージ保護機器・干渉フィルタ

カテゴリ

  • 絶縁信号回路
    絶縁信号回路

    わずか3.5mmからの最も薄いサージ保護機器で絶縁信号回路を保護

  • 共通基準電位を持つ信号
    共通基準電位を持つ信号

    全体幅3.5mmからの共通基準電位で信号をサージ電圧から保護します。

  • 抵抗依存型の測定
    抵抗依存型の測定

    フエニックス・コンタクトでは、Pt 100温度測定などの抵抗依存型の測定用に、過電圧に対する適切な保護を提供しています。

絞込み検索 計測制御テクノロジ用サージ保護

このカテゴリの製品をすべて表示する

計測制御テクノロジ用アプリケーションでは、多数のセンサおよびアクチュエータを監視し制御します。過電圧による故障で、大きな影響が出ることがあります。フエニックス・コンタクトのサージ保護機器は、理想的なソリューションを提供し、あらゆるアプリケーションのシステム故障を防ぐために役立ちます。

特長

  • 全面的な製品ラインアップにより、ニーズに合わせて保護
  • 幅広い用途:アプリケーションに適合する設計と接続テクノロジ
  • プラグ式のサージ保護機器により、試験が簡単
  • ATEXおよびIECEx認証で世界中の防爆エリアで使用可能
  • 計測制御テクノロジ用サージ保護は、COMPLETE lineシステムの一部です

TERMITRAB complete―3.5 mmから取り揃えた製品ラインアップ

TERMITRAB complete製品シリーズ  

TERMITRAB complete製品シリーズ

TERMITRAB completeは、計測制御テクノロジの世界最薄型サージ保護ソリューションです。この製品シリーズは完璧なシステムを実現します。簡単な一段式のサージ保護から多段式のサージ保護までの、ナイフ断路、信号、およびリモート信号のオプションを備えた、プラグ式バージョンをカバーします。

最薄型のサージ保護機器の幅は、わずか3.5 mmです。これは、全体幅7 mmによる取付けと比較して、最大50%の省スペース化を表しています。

TERMITRAB completeシリーズの保護機器は、追加の補助電源なしで保護機器の状態を表示する、機械的信号を提供します。オプションのリモートシグナリングモジュールは、最大40台の保護機器を視覚的に監視します。温度の過負荷時に、リモートシグナリングモジュールは、例えば無電圧接点経由でのグループメッセージの形式で、状態を制御室に通知します。

 

PLUGTRAB PT-IQで状態を常に把握可能

サージ保護PLUGTRAB PT-IQ  

保護機器の状態をLEDの色で表示

PLUGTRAB PT-IQは、電源およびリモートシグナリングモジュール、ならびに最新のサージ保護機器を備えたシステムです。モジュールには保護機器があり、最大28台の保護モジュールにグループリモート信号を提供します。

保護機器の多段階信号とリモート信号は極めて重要です。保護回路の電圧制限部品は、それぞれインテリジェントに監視されています。

黄の状態信号は過電圧が頻繁に発生しており、性能限界に達していることを示しています。保護機器は、それでも機能します。システムの保護は継続されます。不要なメンテナンス依頼を避けるために、交換することをお勧めします。

  • 緑:保護機器は正常
  • 黄:性能限界に達している、交換を推奨
  • 赤:過負荷状態、交換が必要

SURGETRAB S-PT―フィールドデバイスで直接取付け

SURGETRAB S-PTサージ保護  

フィールドデバイスでの直接取付け用SURGETRAB S-PT

SURGETRABは、接続スレッド経由で直接センサヘッドに取付けられた、全ての共通標準信号のサージ保護機器です。この種類の取付けにより、時間とお金の節約になります。またサージ保護を取付けるための追加の接続ボックスは不要です。

スルー配線と並列配線用の接続バージョンを利用できます。これにより、測定エレメントのインターフェースを、直列または並列で保護回路に接続できます。並列配線のバージョンでは、センサヘッドに第二の接続スレッドが必要です。

常に適切なサージ保護

フエニックス・コンタクトは、計測制御テクノロジ分野でのあらゆる要件を満たす革新的なサージ保護部品を提供します。

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
プラグ式xxx--
ステータスインジケータx
(機械式)
x
(多段階)
---
リモート信号(オプション)x---
ラッチxx---
本質安全仕様xxxxx
全体幅:3.5 mm / 6.2 mm17.5 mm17.5 mm6.2 mm137 mm / 79 mm
接続方式Push-in/ねじPush-in/ねじねじねじケーブル

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

計測制御回路用サージ保護

サービス


計測用避雷器

計測・制御用サージ保護の学習モジュールです。


PLUGTRAB PT-IQ

インテリジェントサージ保護システムPLUGTRAB PT-IQの学習モジュールです。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp/pxc/product_detail_page/!ut/p/z1/5VfLbtpAFP2VbFhVw8zg17B0SENCA5iQB_bGGttjZOpXbAdClrDItj_QXTddVF1VbaVK_Rh30c_omNA2RASkRnRjNGCP75xz59w7F-tCAw6gEdKxN6SZF4XU53PdkM1aEyN8JOJ2ty3tox7elzSRqLh7iOEFNKCRMp_ZGXMaNGPDKJlCXT05KQwZtaCOi7vYtl9DXQM1ESAJYBmgxWPfsxJaAEbxiC7WeQ7Ua3WMBFku5pGrNRqv1iAzL_MZ1PPZx3z-Pp99xfnsUz7_ls--_Pj-9ueHz_n8Lp-_yWfvuG0P7F2oJ-C8z0lQBRVf4QUCh21u-O3rcqPSIwSNzYG4x6MnPupWvM7xylMLRFSD_bXx-hvhhNnMG7OEMxVxTCLn2s4OWEY9Pz3OWHC8Gtgnc_Y4A7HjBpHDlrRR6hVHY8UJn5-xm2z5bH2iOYtPw-E1HRZMW8TiMokVSiS2icoktkw12yxTzTbLVLOkTDVLylSzpFTHuEx_UF2xTGJlLlbfh_pB77SnqbAFDc8KqhM7qKJqfGNXl35NZ6HOjAtS3th4o6srQ4WGHYVZsZ9BEaQKmjCrggLqhRW0BKYV5HtptgDy-_51MmQmt2VsIcZ0o8TsvGyrZjpNeeRSc0VOBdWJLTmWUgei7Mr8h1FAiSMDIjkSEgWq1Ajj_YOxsUUoOpDFgg0tRn9EzZZmaoNGS9sctO4pgpdjj03geRglAe_0-vfZKLKpIMVGjAkA1wUHiMxVAJEVB2DMiCI5iNb5O4HvZ4uH2jM9bKHHO6VXdkvf2W1wOsJO6Q-fu_vWxqPeUp5Tnum68gxZQP-UZ_wP5RkHARGWA5wPbs-YdftwuA_s98PsdKTxygB0FcMsgoRHMCkeP4L9V1dkKqCRqLfGk8mZGzQssnqZTn4BVLFlDA!!/?q=PT-IQ&uri=pxc-search%3Awebsite&library=jpja