TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I
-
サージ保護機器
1635592
サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、ステータスインジケータ内蔵、信号線3本を接続。高周波アプリケーション用。ガス入り放電管専用の保護回路。最大10 Mbps(SPE)のケーブルシールドを備えた2線式イーサネットシステムでの使用向け。Zone 2向けEx e認証。最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
全体幅わずか6 mmと薄型で、省スペースかつコスト削減
最適化された保護回路によりAPLアプリケーション仕様を満たす
製品に搭載された三段目の端子台で、シールドを簡単に統合
保護機器の継続的な監視、およびオプションのリモート信号を備えた機械式の状態表示用インジケータ
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。