TTC-6P-4-GDT-24DC-I-P
-
サージ保護プラグ
1635590
サージ保護プラグ、モジュールにはステータスインジケータを内蔵、信号線3本または4本を接続。ガス入り放電管専用の保護回路。定格電圧:24 V DC。最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
全体幅わずか6 mmと薄型で、省スペースかつコスト削減
保護機器の継続的な監視、およびオプションのリモート信号を備えた機械式の状態表示用インジケータ
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。