PT 2X2+F-BE - サージ保護ベースエレメント
2839224

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

保護プラグPT用ベースエレメント、2線フローティング信号回路2個の保護回路を接続、接続3-4(GND)と9-10の間にガス入り放電管、NS 35/7.5およびNS 35/15に取付け、ハウジングの幅:17.5 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

2ピース設計でメンテナンス性を最大限に向上
幅広い製品ラインアップにより計測制御用アプリケーションで考えられるあらゆる要件に対する選択が容易
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。