TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - サージ保護機器
1635587

サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、ステータスインジケータを内蔵、3線式Ex i信号回路を接続。高周波アプリケーション用。ガス入り放電管専用の保護回路。ケーブルシールドを備えた2線式イーサネットシステム(APL、2-WISE)およびFISCOコンセプトに準拠したフィールドバスシステム(PROFIBUS PAなど)での使用向け。最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。

製品の詳細









特長

全体幅わずか6 mmと薄型で、省スペースかつコスト削減
最適化された保護回路によりAPLアプリケーション仕様を満たす
製品に搭載された三段目の端子台で、シールドを簡単に統合
保護機器の継続的な監視、およびオプションのリモート信号を備えた機械式の状態表示用インジケータ
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。