ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

信号灯の製品ラインアップ概要

信号灯

  当社の幅広いラインアップには、機能的な信号伝達用のインジケータとして使用できる2種類のデザインのコンパクトな信号灯が含まれます。当社では、一般的に機械装置で使用される、従来型の機械式モジュール型積層信号灯や、IO-Link対応の設定可能な積層信号灯も提供しています。当社の製品シリーズはすべて、信頼性の高い信号伝達機能を備えており、非常に堅牢です。 

明確な信号伝達で高レベルの可用性

機械やシステムの可用性が向上します。2種類のデザインの信号灯、またはモジュール型でコンフィグレーション可能な積層信号灯は、機械やシステムの状態を明確に表示します。

  • 工具不要のセットアップとさまざまな取付けオプションにより低コストの設置
  • どのアプリケーションにも適した信号を提供する幅広い信号
  • モジュール型設計により、積層信号灯の設定をすばやく変更可能
  • UL認証による、幅広いアプリケーション

新製品

9または15の照明セグメント付き積層信号灯
小型点状およびタワー型の信号灯
PCのモニタに表示されるマーキングコンフィグレータ(MARKING Configurator)

IO-Linkによるコンフィグレーション可能な積層信号灯

個別の信号伝達

新しい積層信号灯は、IO-Linkを使用して、個別に調整可能な色と音で機械やシステムの状態を通信します。積層信号灯には、9セグメントまたは15セグメントの2種類のサイズがあります。堅牢な設計により、多くのアプリケーションで使用することができます。

主な特長

  • 信号機モード、オートスケールモード、レベルモード、または個別モード
  • IO-Link通信
  • 10種類の信号音
  • RGBカラースペクトル
  • M12接続テクノロジ、4極
  • 9または15セグメント、音響エレメント付きまたは音響エレメントなし

特長

  • コンパクトなタワー1つで個別のコンフィグレーションが可能なため、高い柔軟性を実現
  • PLCnext Engineerでのパラメータ設定が簡単
  • 均一な配光パターンと全面発光の照明器具による明確な信号伝達
  • 苛酷な環境向けの堅牢な産業用設計

スマートアプリケーション用信号灯

機能領域における信号伝達

これらの照明は、M22設置用に特別に開発された、コンパクトでアプリケーション指向の2種類のデザインが用意されています。信号伝達のさまざまなオプションは、ビットの組合せを使用して、マルチカラーLEDで簡単に制御することができます。

主な特長

  • マルチカラー・多機能
  • 耐摩耗性タッチボタン
  • M22設置とM12接続
  • 優れた色堅牢度
  • 2種類のデザイン
  • ECOモード

特長

  • 明確で信頼性の高い信号伝達により、システムの可用性が向上
  • 設置が簡単なためコスト削減
  • 一貫性のある製品ラインアップにより、幅広い用途(点灯・音響)に対応
  • コンパクトな設計で限られたスペースに設置可能

オーダーメイドのマーキングソリューション

オンラインで直接設定して注文

マーキングコンフィグレータ(MARKING Configurator)は、マーキング部材の個別マーキングにおける、非常に高い柔軟性と使いやすさが特徴です。注文プロセスは、簡単で透明性があり、完全にデジタル化されたものとなるよう設計され、1台からご注文いただけます。

主な特長

  • マーキングソリューションをオーダーメイドで作成するためのオンラインベースのコンフィグレータ
  • 包括的にデジタル化された透明性の高い注文プロセス
  • オーダーメイドのマーキングと共に、2,000超の標準部材も利用可能
  • 簡易化された再注文向けのプロジェクト概要

特長

  • 標準部材は個別に注文し、すぐに使用可能
  • 状況に応じたメニュー構造により、直感的に分かる効率的な編集機能
  • 個別マーキングのデジタル画像を表示することにより、エラーを防止
  • 「マイソリューション」にプロジェクトを便利に保存して、簡単に再注文や処理が可能

インタラクティブイメージマップ:機械の図解
PSD-SLタワー、ポイントボタン、タッチボタン
機械外部のフィーダーユニットでの直接的な信号伝達およびインタラクション。
PSD-SLタワー、ポイントボタン、タッチボタン
PSD SLポイント
信号伝達は、個別の機能に対してプロセス内で直接行われます。コンパクトな設計なので、機器は機械部品に直接取り付けることができます。光による信号伝達など、さまざまな機能があります。
PSD SLポイント
PSD-SLタワー
機械内での信号伝達、個々の機械セグメントに理想的。
PSD-SLタワー
PSD-S..、PSD-SLタワー、またはPSD SC
信号伝達は機械外部で行われ、遠く離れた場所でも優れた視認性を提供します。幅広い光と音による信号伝達オプションがあります。
PSD-S..、PSD-SLタワー、またはPSD SC
機能指向の信号伝達
信号灯 – PSD-SL

M12接続を備えた埋込取付け向けの、IP66/IP67ケースの多色LED信号灯。システムまたは機械の外側または内部に設置するための2種類のデザイン。

製品へ
信号灯、機械内にポイント設置
信号灯の製品シリーズ
ポイントとタワーの取付けの側面図
信号灯、雨と太陽のアイコン付きのタワー
信号灯、機械内にタワー取付け
信号灯の製品シリーズ

信号灯PSD-SLは、機械、AGV(無人搬送車)、サービスロボットなど、さまざまなアプリケーションで状態を表示するためのスマートLEDインジケータです。照明はポイントとタワーの2つのデザイン、3色または7色バージョン、連続点灯、点滅、色の切替、フラッシュ(閃光)などさまざまなアニメーションがあります。つまり、あらゆるアプリケーションに対して適切なシーンを定義・実装することができます。

ポイントとタワーの取付けの側面図

取付けは、シンプルなM22埋込取付け、またはアクセサリとして入手可能な金属製ブラケットを使用して行います。M22固定ナット、ロッキングプレート、フラットガスケットなど、必要な取付部材が含まれます。照明は、5極AコーディングM12接続経由で接続されます。

信号灯、雨と太陽のアイコン付きのタワー

LEDインジケータの堅牢なデザインにより、屋内だけではなく屋外でも幅広い用途に対応できます。これは例えば、-40~+70°Cの広い周囲温度範囲で示されます。照明は、保護等級IP66、IP67、IP69を満たし、建設機械向けに保護等級IP6K9Kを満たします。屋外使用に特化した、ULタイプ定格4/4Xもあります。

信号灯、機械内にタワー取付け

スマートLED信号灯PSD-SLは、アプリケーション向けに最適化された明確な信号伝達機能を提供します。コンパクトなデザインで、状態を表示すべき機能の近くに取り付けられます。これにより、明確な割当てが可能で、誤認が回避され、明確な指示を伝えることができます。

ポートフォリオの概要

さまざまなデザインと機能の概要

信号灯、小型
信号灯、大型
タッチ機能付き信号灯
音響信号発生器
信号灯、小型

PSD-SL ... -P

信号灯、大型

SD-SL … -T

タッチ機能付き信号灯

PSD-SL RGB/TB-P

音響信号発生器

PSD-SL AE-P

色数 3または7 3または7 6 なし
機能 連続点灯、色の切替、点滅、フラッシュ(閃光) 連続点灯、色の切替、点滅、フラッシュ(閃光) タッチ入力、連続点灯、フラッシュ(閃光)、パルス 音響信号
デザイン ポイント タワー ポイント ポイント
高さ(設置時) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
機能指向の信号伝達
コンフィグレーション可能な積層信号灯 – PSD-SC

IO-Linkを備えた積層信号灯には、2種類の長さがあります。信号機やレベルインジケータなど、RGBカラーでさまざまな信号伝達モードがあります。堅牢で、屋内・屋外アプリケーションに最適。

製品へ
機械の上の緑の積層信号灯
異なる3色の積層信号灯
さまざまな色の積層信号灯
音波を図示した積層信号灯
IO-LinkとPLCnext Engineerのロゴ付きの積層信号灯
太陽と雨の天気アイコン付きの積層信号灯
異なる3色の積層信号灯

新しいPSD-SC製品シリーズは、2種類の高さのバージョンで構成されます。9または15セグメント仕様があり、音響エレメント有無を選択可能で、すべてにIO-Linkインターフェースが搭載されています。あらゆるアプリケーションに最適。

さまざまな色の積層信号灯

バラエティ豊富な信号伝達モードで、多くの応用が可能になります。オートスケールモードは、照明器具の全面照明と、表面を最大5段階に自動分割する機能を提供します。信号機モードでは、従来型の積層信号灯を作成することができます。レベルモードでは、パーセンテージに基づいたレベル表示をすることができます。各モードでは、すべてのセグメント(9または15)をパラメータ設定することができます。信号の色を自由に選ぶことができます。

音波を図示した積層信号灯

音響エレメント付きもあります:音による信号伝達の個別調整により、幅広いオプションが可能です。10種類のトーンと6種類のトーンタイプがあり、騒がしい環境でも迅速で効果的な情報伝達が保証されます。このソリューションはあらゆるアプリケーションに完璧に適応します。

IO-LinkとPLCnext Engineerのロゴ付きの積層信号灯

IO-Linkマスタに簡単に接続できるため、フエニックス・コンタクトのPLCnext Engineerプログラミングソフトウェアなどのソフトウェアソリューションにシームレスに統合することができます。信号伝達はIO-Link経由で便利にパラメータ設定されており、光と音による信号伝達をカスタマイズするための幅広いオプションが提供されます。

太陽と雨の天気アイコン付きの積層信号灯

コンフィグレーション可能な積層信号灯PSD-SCは、信頼性の高い動作を実現する非常に優れた特性が魅力的です。最大IP69Kの高いIP保護等級で、過酷な環境に理想的です。さらに、ULタイプ定格4xは、屋外アプリケーションでの使用にも理想的であることを示しています。IK08認証で、機械的影響に対する堅牢性を確保します。

従来型の信号伝達
モジュール型積層信号灯 – PSD-SおよびPSD-S 50

直径50 mmの積層信号灯は、省スペースで効率的な取付けを実現する一方で、70 mmバージョンはより多くの機能を提供します。どちらもモジュール型の機械的デザインで、操作しやすく、視覚信号・音響信号を提供します。幅広いアクセサリのラインアップで、取付けが容易になります。

製品へ
直径50 mmと70 mmモジュールを備えた積層信号灯
直径50 mmの積層信号灯

直径50 mmでコンパクトかつコスト効率が良い

コストが最適化されたLED積層信号灯PSD-S 50は魅力的な工業デザインが特徴で、コンパクトな機械に最適です。革新的な配線コンセプトにより、個々のキャップを任意の順序で配置することができます。

  • 保護等級が高いため、過酷な産業環境での信頼性を確保
  • バイヨネットロック式ですばやく取付け
直径70 mmの積層信号灯

直径70 mmの優れた汎用性と機能性

モジュール型積層信号灯PSD-Sを使用すると、点灯エレメントと音響信号エレメントを柔軟に組み合わせることはできますが、両方とも必要なものです。モジュール型設計により、後で追加エレメントを後付けすることも可能です。積層信号灯のエレメントは、数秒で機械的および電気的にバイヨネットロック式で接続されます。

  • 点灯エレメントと音響エレメントの幅広い選択
  • IO-Linkインターフェースによる制御
  • 保護等級が高いため、過酷な産業環境での信頼性を確保
  • バイヨネットロック式ですばやく取付け