PSD-SC IOL S15 AE - 積層信号灯
1801970

CRAの要件への適合に向けて準備中

積層信号灯、15セグメント、IO-Link、サイレン付き

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

柔軟な使用
4種類の動作モード、積層信号灯モード、自動スケールモード、充填レベルモード、個別モード
IO-Link仕様 V1.1
M12コネクタによるIO-Linkマスタへの接続
IP66/IP69K