積層信号灯は機械やシステムの状態を信号伝達することを意図しています。 照明面の各セグメントの色、輝度、照明効果を個別に設定することができます。 積層信号灯は、IO-Linkマスタ経由でさまざまなネットワークに統合することができます。 IODDデバイス記述ファイルをPLCnext Engineerオートメーションソフトウェアなどのソフトウェアツールに統合することにより、積層信号灯を一元的に設定することができます。 拡張パラメータと診断データを、PLCから非周期的に読み込んで、ISDUオブジェクト経由で書き出すことができます。
PSD-SC IOL S9 AE
-
積層信号灯
1801971
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | シグナリングデバイス |
| 製品シリーズ | PSD-SC |
| MTTF | 41 年 |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 過電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 3 |
| 消費電流 | 通常 445 mA |
| 電力消費 | 通常 10.68 W |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC ±20 % |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 消費電流 | 通常 445 mA |
| IO-Link | |
| ポート数 | 1 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 仕様 | V1.1 |
| 通信速度 | 230.4 kbps (COM3) |
| サイクルタイム | 最小 6 ms |
| 接続方法 | M12コネクタ、4極 |
| セグメント数 | 9 |
| 信号エレメントタイプ | LED |
| 音 | |
| 寿命 (ランプ) | max. 50000 h |
| 寿命 (音響エレメント) | 最小 5000 h |
| 音響信号のタイプ | 連続音 |
| パルストーン | |
| 高低音 | |
| スイープ音 | |
| 上昇 | |
| 下降 | |
| 光信号のタイプ | 点滅 (周波数設定可能) |
| 点灯 | |
| 回転灯 | |
| フラッシュ | |
| 二重点滅 | |
| 三重点滅 | |
| 音数 | 10 (プリセット) |
| 容積 | 最大 105 db(A) (距離1 m以内) |
| 音量範囲 | 80 db(A) ... 105 db(A) |
| 光の特性 | |
| 光源の種類 | LED |
| 照明色 | 多色 (設定可能) |
| 製品寸法 | |
| 高さ | 271 mm (シールを含む) |
| 直径 | 72.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
| 色 (カバー) | 透明な白 |
| 部材 | ポリカーボネート |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (IP) | IP66 |
| IP69K | |
| 保護等級 (IK) | IK08 (耐衝撃保護等級) |
| 保護等級 (ULタイプ) | UL Type 4 |
| UL Type 4X | |
| UL Type 12 | |
| UL Type 13 | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C (温度が50°Cを超えると、機器の明るさや寿命が大幅に低下する可能性があります。) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 静電気放電(ESD)IEC 61000-4-2 基準B、±4 kV接触放電、+8 kV空中放電 |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 電磁場IEC 61000-4-3 基準A場の強度:10 V/m(80 MHz~1 GHz)場の強度:3 V/m(1 GHz~6 GHz) | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 高速過渡現象(バースト)IEC 61000-4-4 基準B、+2 kV | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 過渡過電圧(サージ)IEC 61000-4-5 基準B、DC電源ライン:0.5 kV(対称) | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 伝導妨害IEC 61000-4-6 基準A、テスト電圧10 V | |
| EN IEC 61000-6-4準拠のノイズ輻射試験 タイプ A |
| 取付けタイプ | ベース取付け用 |
| チューブ取付け用 |
| アイテム番号 | 1801971 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRL112 |
| GTIN | 4067923424562 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 610 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 570 g |
| 関税率 | 85318070 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371220 |
| ECLASS-15.0 | 27371220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000232 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 46171600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
互換性のある製品
-
PSD-S ME BR-SM/1S - 取付けブラケット 2700160
-
PSD-S ME BT 110 - 取付け材 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - 取付け材 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - 取付け材 2700158
-
PSD-S ME B-M - 取付け材 2700164
-
PSD-S ME B-P - 取付け材 2700163
-
PSD-S ME BR-SM - 取付けブラケット 2700144
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1683002
-
SAC-4P-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1696963
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668373
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668386
-
SAC-4P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1500402
-
SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697001
特長
柔軟な使用
4種類の動作モード、積層信号灯モード、自動スケールモード、充填レベルモード、個別モード
IO-Link仕様 V1.1
M12コネクタによるIO-Linkマスタへの接続
IP66/IP69K