信号灯は、機械やシステムの機能の状態を信号伝達することを意図しています。 マルチカラーLED信号灯には、堅牢で耐UV性のあるハウジングが付いており、取付けにはM22ねじ1本を使用しています。 この機器は5極M12コネクタで接続されており、正負の切替えにより制御が可能です。 多数の信号伝達機能と高い演色性(Color Rendering Index:演色評価数)により、スマートで明確な信号伝達を実現します。 信号灯には、LEDの寿命を延長させることができるアクティブ温度管理機能が搭載されています。
PSD-SL RGB-P
-
点灯シグナリングデバイス
1691152
LED信号灯、7色、24 V DC、点状デザイン
製品の詳細
互換性のある製品
特長
機能指向の信号伝達
広い信号伝達範囲
システム状態の明確な識別
迅速で容易な取付けと設置
電子的および機械的に堅牢なデザイン