信号灯
PSD-S 50 ME BR-M12 M - 取付けブラケット
PSD-S 50 ME BR-M12 M
-
取付けブラケット
1094143
M22組立てねじ付き製品用金属製ブラケット
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
積層信号灯用の接続部品
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アッセンブリエレメント
製品シリーズ
PSD-S 50
材料仕様
色
黒
部材
陽極酸化処理アルミニウム
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-30 °C ... 30 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け (シール付属)
販売用データ
アイテム番号
1094143
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL117
GTIN
4055626915586
1個あたりの重量(梱包を含む)
35.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
35.5 g
関税率
73269098
生産国
CZ
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371233
ECLASS-15.0
27371233
ETIM
ETIM 10.0
EC001153
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.69 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ