積層信号灯は機械やシステムの状態を信号伝達することを意図しています。 照明面の各セグメントの色、輝度、照明効果を個別に設定することができます。 積層信号灯は、IO-Linkマスタ経由でさまざまなネットワークに統合することができます。 IODDデバイス記述ファイルをPLCnext Engineerオートメーションソフトウェアなどのソフトウェアツールに統合することにより、積層信号灯を一元的に設定することができます。 拡張パラメータと診断データを、PLCから非周期的に読み込んで、ISDUオブジェクト経由で書き出すことができます。
PSD-SC IOL S9
-
積層信号灯
1801972
製品の詳細
互換性のある製品
特長
柔軟な使用
4種類の動作モード、積層信号灯モード、自動スケールモード、充填レベルモード、個別モード
IO-Link仕様 V1.1
M12コネクタによるIO-Linkマスタへの接続
IP66/IP69K