有用な情報
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
産業用AI
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
信号灯
PSD-S ME BR-SM - 取付けブラケット
PSD-S ME BR-SM
-
取付けブラケット
2700144
床面取付けが可能な角度、黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アッセンブリエレメント
製品シリーズ
PSD-S
製品内容
プラスチック製ネジ×2
ネジ接続式ケーブルジョイント×1
ナット×1
プラスチック製ネジ×2
ネジ接続式ケーブルジョイント×1
ナット×1
寸法
外形寸法
幅
76.5 mm
高さ
57 mm
直径
55 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
PA A3 x 2G5
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
使用周囲温度
-30 °C ... 50 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け (シール付属)
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2700144
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL117
GTIN
4046356491365
1個あたりの重量(梱包を含む)
44 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
42.7 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371233
ECLASS-15.0
27371233
ETIM
ETIM 10.0
EC001153
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
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
1.074 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
片側にシグナルエレメント5点をアッセンブリ
ケーブル配線隠しなし
製品 ヘルプ