信号灯
PSD-S ME T-M 250 - 取付け材
PSD-S ME T-M 250
-
取付け材
2700157
チューブ、長さ250 mm、Ø 25 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アッセンブリエレメント
製品シリーズ
PSD-S
寸法
外形寸法
高さ
250 mm
直径
25 mm
材料仕様
色
銀色
部材
陽極酸化処理アルミニウム
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
使用周囲温度
-30 °C ... 60 °C
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2700157
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL117
GTIN
4046356491488
1個あたりの重量(梱包を含む)
69.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
72 g
関税率
76082081
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371236
ECLASS-15.0
27371236
ETIM
ETIM 10.0
EC001155
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
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
1.007 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ