信号灯
PSD-S ME BT 110 - 取付け材
PSD-S ME BT 110
-
取付け材
2700156
チューブを組み込んだ脚部、長さ110 mm、黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アッセンブリエレメント
製品シリーズ
PSD-S
製品内容
シール×1
シール×1
寸法
外形寸法
高さ
110 mm
直径
70 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
PA-GF
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66/IP69K (製品リビジョン01以降)
UL Type 4 (製品リビジョン01以降)
UL Type 4X (製品リビジョン01以降)
UL Type 12 (製品リビジョン01以降)
UL Type 13 (製品リビジョン01以降)
使用周囲温度
-30 °C ... 60 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け (シール付属)
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2700156
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
1個あたりの重量(梱包を含まない)
46.7 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371234
ECLASS-15.0
27371234
ETIM
ETIM 10.0
EC001259
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
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
1.166 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PSD-S CE-TM SPRING
-
接続エレメント
2700092
PSD-S CE-TM SCREW
-
接続エレメント
2700095
PSD-S ME BR-BM
-
取付けブラケット
2700143
製品 ヘルプ