有用な情報
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
産業用AI
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
信号灯
PSD-S ME B-P - 取付け材
PSD-S ME B-P
-
取付け材
2700163
Ø25 mmチューブの脚部、プラスチック製、黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アッセンブリエレメント
製品シリーズ
PSD-S
製品内容
プラスチック製ネジ×1
シール×1
プラスチック製ネジ×1
シール×1
寸法
外形寸法
高さ
37 mm
直径
70 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
PA-GF
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66 (製品リビジョン01以降)
使用周囲温度
-30 °C ... 60 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け (シール付属)
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2700163
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL117
GTIN
4046356491525
1個あたりの重量(梱包を含む)
40.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
40.4 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371235
ECLASS-15.0
27371235
ETIM
ETIM 10.0
EC001154
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43221500
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
0.772 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PSD-S ME T-M 250
-
取付け材
2700157
PSD-S ME T-M 400
-
取付け材
2700158
PSD-S ME T-M 1000
-
取付け材
2700154
製品 ヘルプ