有用な情報
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
産業用AI
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
信号灯
PSD-S ME BR-SM/1S - 取付けブラケット
PSD-S ME BR-SM/1S
-
取付けブラケット
2700160
片面床取付けが可能な角度、ケーブル配線は隠蔽、黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アッセンブリエレメント
製品シリーズ
PSD-S
製品内容
レンズシートネジ×2
シール×2
レンズシートネジ×2
シール×2
寸法
外形寸法
高さ
98 mm
直径
70 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
PA A3 x 2G5
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66/IP69K (製品リビジョン02以降)
UL Type 4 (製品リビジョン02以降)
UL Type 4X (製品リビジョン02以降)
UL Type 12 (製品リビジョン02以降)
UL Type 13 (製品リビジョン02以降)
使用周囲温度
-30 °C ... 60 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け (シール付属)
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2700160
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL117
GTIN
4046356491501
1個あたりの重量(梱包を含む)
63.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
70.8 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371233
ECLASS-15.0
27371233
ETIM
ETIM 10.0
EC001153
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
c5098158-1e87-4ded-9cd7-ba1cd04a66ba
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.75 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
片側にシグナルエレメント5点をアッセンブリ
ケーブル配線隠しあり
製品 ヘルプ