ギガビットイーサネットエクステンダとシリアルエクステンダ

ギガビットエクステンダとイーサネットエクステンダ

イーサネットエクステンダで、イーサネットネットワークを長距離にわたり経済的に接続することができます。ギガビットアプリケーションでは、最長20 kmの距離を達成することができます。既存のケーブルを高機能のイーサネット設備に使用して、投資コストの最小化を実現します。アプリケーションに理想的なエクステンダを見つけましょう。

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - モデム
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - モデム
2313669

産業用SHDSL拡張器、シリアルRS-232/422/485インターフェース用、ポイントツーポイントおよびライン接続、シリアルデータ伝送は社内ケーブルで最大2000 kbps、USBおよびLEDで診断、コンフィグレーション可能なアラーム出力2点

ギガビットエクステンダとイーサネットエクステンダの概要

ギガビットエクステンダ
イーサネットエクステンダ
ギガビットエクステンダ

イーサネットエクステンダ

目的 動画アプリケーションなどの高帯域幅の要件がある機器の接続と供給 PROFINET、Modbus/TCPなどにより、オートメーションネットワーク内で複数の機器をネットワーク化
トポロジ ポイントツーポイント ポイントツーポイント、回線、およびリング構造
ケーブル ギガビットツイストペアまたは同軸ケーブル あらゆる2線式ケーブル
距離 最長1 km 最長20 km
データ伝送速度 最大1 Gbps 最大15 Mbps(30 Mbps)
リモート機器の供給 パワー・オーバー・リンク(Power over Link:PoL)、パワー・オーバー・イーサネット(Power over Ethernet:PoE) -
診断 LED経由でローカル LED経由でローカル、IP経由、PSI-CONFソフトウェア、ウェブベース管理でリモート
管理 - IP/SNMP v2/v3経由
試運転 プラグ・アンド・プレイ プラグ・アンド・プレイ
セキュリティ パス暗号化 パス暗号化、VLAN
冗長化 パスの冗長性 パスの冗長化、STP/RSTP経由のIP冗長化

ギガビットエクステンダ


ケーブル付きの2台のギガビットエクステンダ

ギガビットエクステンダ – 最大1 kmの高速イーサネット

ギガビットエクステンダにより、2線式ケーブルおよび同軸ケーブルを使用して、最大1 kmのブロードバンドギガビットアプリケーションが可能になります。既存のケーブルを高機能なイーサネットアプリケーションに使用して、設備の投資コストを最小化します。

Power over Link(PoL)およびPower over Ethernet(PoE)機能により、接続されているPoE機器に、データ線を介して給電することができます。

特長

  • イーサネットネットワーク向けの広い帯域幅と範囲(1 Gbps~最大1 km)
  • 既存のギガビットツイストペアまたは同軸ケーブルを使用可能
  • パワー・オーバー・リンク(Power over Link:PoL) – ギガビットツイストペアまたは同軸ケーブルによるリモートギガビットエクステンダ用電源
  • Power over Ethernet(PoE) – リモートPoE末端機器用電源
  • プラグ・アンド・プレイで容易な試運転

あらゆるアプリケーションに対応するプロフェッショナルなビデオ監視

映像伝送のデジタル化には、映像の高画質化、柔軟なネットワーク構造など、多くのメリットがあります。しかし、不足しているのは適切な技術です。多くの場合、同軸ケーブルまたは他の2線式ケーブルしかないため、イーサネット伝送が難しくなります。さらに、イーサネットで認められている距離は100 mを超えることが多いのです。

ギガビットエクステンダは、既存の2線式ケーブル(2線式または同軸)を使ってイーサネットビデオ信号のブロードバンド伝送を可能にします。これにより、最先端のイーサネットテクノロジを活用することができます。同時に、既存のケーブルを持続的に使用することで、設置コストも抑えられます。

2線式ケーブルと同軸ケーブルを備えた2つのギガビットエクステンダ

広帯域・広範囲のギガビットエクステンダ

長距離と広帯域幅

これらの機器では、既存のギガビットツイストペアケーブルまたは同軸ケーブルを使用して、長距離の広帯域イーサネット通信を行うことができます。

ギガビットエクステンダにより、最大1 Gbps、距離最長1 kmのブロードバンドイーサネットアプリケーションが可能になります。これは、イーサネットの標準的な最大100 mの距離をはるかに超えています。つまり、イーサネットを使用する場合、ネットワークの拡張に大きな制約がないということです。

既存のギガビット対応2線式ケーブルまたは同軸ケーブルは、堅牢な伝送に十分対応可能です。もちろん、既存のCATイーサネットケーブルを使用することも可能ですが、必須ではありません。

PoLおよびPoE機能付きギガビットエクステンダ

ビデオ監視用のギガビットエクステンダ

電力伝送

電力は通信用ケーブルでも伝送することができます。PoLおよびPoE機能により、ギガビットエクステンダ本体と接続されたPoE末端機器に電圧が供給されます。

つまり、ギガビットエクステンダとPoE末端機器には、電源供給用の別の電源ユニットは不要です。設置がより簡単で迅速になります。その結果、機器の台数や設置作業が減り、大きなコスト削減につながります。

イーサネットエクステンダ


イーサネットエクステンダの斜視図

シンプルな2線式ケーブルを通じてイーサネットネットワークを20 kmまで接続することができます。

イーサネットエクステンダにより、シンプルな2線式ケーブルを通じてイーサネットネットワークを20 kmまで接続することができます。マネージドおよびアンマネージドイーサネットエクステンダを同じネットワークに組み合わせることができます。この革新的なアプローチにより、単純なポイントツーポイントイーサネットアプリケーションに接続してエクステンダシステムを作成するのみならず、大規模IPネットワークも接続することができます。また、機器はプラグ・アンド・プレイを用いた非常に簡単な試運転が可能で、すべての機器や経路のIPによる費用対効果の高いネットワーク接続と診断が可能です。すべてのエクステンダ経路と機器は、単独のマネージドエクステンダを使用してリモートで簡単に監視することができます。回線減衰など予期しない出来事が発生すると詳細な警告が届きます。

特長

  • 2線式銅線ケーブルで20 kmまでのイーサネット通信が可能
  • プラグ・アンド・プレイで容易な試運転
    [x]- 自動トポロジとデータ速度検出により、時間とコストを節約
  • 2線式ケーブルで稼働中に影響を与えずに拡張
    [x]- ポイントツーポイント、回線、およびリングトポグラフィーを柔軟に使用可能

都市公共施設企業に配備されたイーサネットエクステンダ

このサクセスストーリーでは、バート・ピルモント(Bad Pyrmont)の都市公共施設企業が自社工場でイーサネットエクステンダを活用した事例を報告しています。この機器を利用して、2線式ケーブルを通じて、20 kmまでイーサネットネットワークを接続することができます。プラグアンドプレイによる簡単なスタートアップができ、IPを通じてすべての機器と経路を診断して、低コストでネットワーク接続できます。

イーサネットエクステンダの特長や可能なアプリケーションについては、動画をご覧ください。

スワップ可能なサージ保護を備えたイーサネットエクステンダ

マネージドイーサネットエクステンダでイーサネットネットワークを簡単に低コストで構築することができます。

マネージドイーサネットエクステンダ

マネージドイーサネットエクステンダですべての機器と経路をIP経由で一括診断することができ、SNMP(Simple Network Management Protocol)でメッセージを自動的にコントロールセンタに転送することができます。

特性:

  • VLAN(Virtual Local Area Network)を使用して重要なIPネットワークを仮想的に隔離し、安全性を強化します。
  • 非常時にも、イーサネットネットワーク全体の可用性は保証されます。接続が失われた場合など、必要に応じてSTP/RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)で冗長化ネットワークパスを再度アクティブ化することができます。
  • アンマネージドイーサネットエクステンダ上のリモートシステムイベントも、SNMP転送を介して診断してアラートを発行できるようになりました。

この機器はインテリジェントで交換可能な高レベルのサージ保護を装備しています。次の結果メッセージをSNMP経由で送信できます。

  • 電力限度到達、交換を推奨
  • 過負荷状態、交換が必要
アンマネージドイーサネットエクステンダ

リング構造内にもプラグ・アンド・プレイあり

アンマネージドイーサネットエクステンダ

アンマネージドイーサネットエクステンダにより、プラグ・アンド・プレイでのスタートアップが簡単になります。マネージドエクステンダとは異なり、アンマネージドバージョンはイーサネットネットワークに対してプロトコル透過型です。機器には自身のIPアドレスはありません。つまり、事前にネットワークの知識がなくても、任意のIPネットワークで簡単に使用することができます。

アンマネージドイーサネット拡張器は、ポイントツーポイント、回線、およびリングトポロジをサポートします。

イーサネットエクステンダのアプリケーション例

2線式ケーブル経由で最高20 kmのIP通信
大規模IPネットワークの接続と監視
VLANを使用して重要なIPネットワークを仮想的に分離して安全に
2線式ケーブル経由で最高20 kmのIP通信

ネットワークには既存の2線式ケーブルを使用できます。また、運用中のシステム拡張も悪影響を与えることなく行うことができます。

プラグ・アンド・プレイで迅速な試運転を行うための基本機能:

• コンフィグレーション作業は不要
• 自動トポロジとデータ速度検出により、時間を節約
• ポイントツーポイント、回線、およびリングトポグラフィを柔軟に使用可能

大規模IPネットワークの接続と監視

エクステンダシステムとして、単純なポイントツーポイントイーサネットアプリケーションのみならず、拡張IPネットワークも接続できます。

すべてのエクステンダ経路と機器は、単独のマネージド機器のみを使用してリモートで簡単に監視することができます。

VLANを使用して重要なIPネットワークを仮想的に分離して安全に

VLAN(Virtual Local Area Network)を使用して重要なIPネットワークを仮想的に隔離し、より安全になります。