EXTENDER 1010 ETH COAX-G - イーサネットエクステンダ
1319319

ギガビットイーサネットエクステンダ、最長1キロメートルで帯域幅最大1 Gbpsの同軸ケーブルによるネットワーク拡張、同軸ケーブルによる追加機器の電源用のPower over Link機能(PoL)

製品の詳細









特長

既存のツイストペアケーブルまたは同軸ケーブルの使用
柔軟性の高いネットワーク構成
簡単に起動、プラグアンドプレイ
ネットワーク透過的(IP指定必要なし)
すべての標準イーサネットプロトコルのプロトコル透過型伝送
堅牢で安全なG.hn変調方式
DNV準拠の船級認証