ME-MAX-NEF/QUINT20A - 干渉フィルタ
ME-MAX-NEF/QUINT20A
-
干渉フィルタ
2319919
EMCカテゴリEMC 1に準拠するフィルタをQUINT-PS/1AC/24DC/20電源に組込み
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
干渉フィルタ
絶縁特性
保護クラス
II
過電圧カテゴリ (EN 61010-1)
III (≤ 2000 m)
汚染度
2
電気特性
相の数
1
入力データ
AC動作
入力電圧範囲
100 V AC ... 240 V AC ±10 %
周波数範囲 (f
N
)
50 Hz ... 60 Hz ±10 %
消費電流
≤ 7 A (電源により異なる)
入力保護用に推奨されるブレーカ
10 A ... 16 A (特性B、C、または同等)
電圧降下、入力/出力
≤ 0.35 V AC
出力データ
定格出力電流(I
N
)
20 A
寸法
製品寸法
幅
35 mm
高さ
105 mm
奥行き
114 mm
奥行き (機器の奥行き(DINレール取付け))
107 mm (機器の奥行き(DINレール取付け))
取付け寸法
設置時あき 右/左
5 mm / 5 mm
設置時あき 上/下
20 mm / 50 mm
材料仕様
UL 94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-25 °C ... 70 °C (ディレーティング >60°C: 2.5 %/K)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
最大高度
≤ 2000 m
最大許容相対湿度(動作時)
≤ 95 % (結露なし)
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
水平DINレールNS 35(EN 60715準拠)
販売用データ
アイテム番号
2319919
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CMPQZ3
GTIN
4046356447454
1個あたりの重量(梱包を含む)
284.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
285 g
関税率
85049090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27420290
ECLASS-15.0
27420202
ETIM
ETIM 10.0
EC002564
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.*09.B.00169
BSH
認証ID: 581
DNV
認証ID: TAA000030X
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50