C-UB/E
-
サージ保護機器
2763701
サージ保護付き差込み式プラグ、フローティングシールド付き同軸信号インターフェース用。接続:BNCメス/オスコネクタ
サージ保護付き差込み式プラグ、フローティングシールド付き同軸信号インターフェース用。接続:BNCメス/オスコネクタ
| 概要 | |
| 注記 | DC電圧の放電条件に適合するには次の点に注意する必要があります:「サージ保護デバイスはトランスミッタユニットともに使用し、トランスミッタユニットは短絡時に停止すること」 |
| 製品の種類 | 高周波システム用サージ保護 |
| IECカテゴリ | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| タイプ | 差込みプラグ |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 接続方法 | BNC 50 Ω |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 25.4 mm |
| 高さ | 25.4 mm |
| 奥行き | 80 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| ハウジングの材質 | アルミ |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | Line-Shield/Earth Ground |
| 最大連続動作電圧UC | 180 V DC |
| 130 V AC | |
| 定格電流 | 3.5 A (25 °C) |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 1 µA |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 2 µA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 5 kA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア/シールド) | 5 kA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs(シールド-アース) | 5 kA |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs(ケーブル-アース間) | 2.5 kA |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs(ケーブル-シールド間) | 2.5 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 470 V |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-シールド間)スパイク時 | ≤ 590 V |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(シールド-アース)スパイク時 | ≤ 470 V |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時 | ≤ 33 V |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-シールド間)スタティック時 | ≤ 33 V |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(シールド-アース)スタティック時 | ≤ 33 V |
| 残留電圧、In時、(電線-接地間) | ≤ 160 V (1.5 mケーブル) |
| 残留電圧、In時、(電線-シールド間) | ≤ 55 V |
| 残留電圧、In時、(シールド-接地間) | ≤ 160 V (1.5 mケーブル) |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-シールド間) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 電圧保護レベルUp(シールド-接地) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 応答時間tA | ≤ 100 ns |
| 入力減衰aE、非対称 | 通常 0.1 dB (≤ 100 MHz / 50 Ω) |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (シールド)50 Ωシステムの場合 | 通常 1 GHz |
| 50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR | 通常 1.30 (≤ 150 MHz) |
| 許容HFパワーPmax、VSWR = xx時(50オームシステム) | 300 W (VSWR = 1.1) |
| 80 W (VSWR = ∞) | |
| 容量非対称(シールド) | 通常 6 pF |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2.5 kA | |
| インパルス耐久性(ケーブル-シールド間) | C2 - 10 kV/5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2.5 kA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21 |
| 注記 | 2012 |
| 標準/仕様 | EN 61643-21 |
| 注記 | 2013 |
| 取付けタイプ | 接続により異なる中間プラグ |
| アイテム番号 | 2763701 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL3316 |
| GTIN | 4017918065638 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 102.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 102.4 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
| ETIM 10.0 | EC001466 |
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |