EXTENDER 1010 ETH TP-G
-
イーサネットエクステンダ
1319321
ギガビットイーサネットエクステンダ (最長1キロメートル、帯域幅最大1 Gbps、ツイストペアケーブルによるネットワーク拡張、ツイストペアケーブルによる追加機器電源用のPower over Link(PoL)機能)
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | イーサネットエクステンダ |
| MTTF | 294 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 144 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 61 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 機能 | |
| 基本機能 | ITU G.9960に準拠したギガビットイーサネットエクステンダ |
| 管理 | プラグ・アンド・プレイ、LEDによる診断、機器上のPoLスイッチ |
| 冗長化 | リングセグメントの冗長化 (リングセグメントの全機器) |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | ITU G.9960に準拠したギガビットイーサネットエクステンダ |
| 暗号化方式 | AESパス暗号化、Advanced Encryption Standard(高度暗号化標準) |
| システム制限 | |
| サポートされるデバイスの数 | ≤ (G.hnセグメントごと、PoLなし) |
| 機能 | |
| 基本機能 | ITU G.9960に準拠したギガビットイーサネットエクステンダ |
| 電気的絶縁 | VCC (US+GND) // イーサネット(PoE) // G.hn (PoLなし) // FE |
| 主電源の種類 | 固定回線 |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kV AC (50 Hz、1 分) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 57 V DC |
| 定格電源電圧 | 24 V DC (PoLなし) |
| 48 V DC (PoLあり) | |
| 電力消費 | ≤ 7.5 W (PoLなし) |
| ≤ 37.5 W (PoLあり) | |
| 保護回路 | 過負荷保護、逆極性保護; 内部機器保護:2x 5 AF、内部直列ダイオード |
| 電源 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| ≥ 0.5 mm² (DIN VDE 0100、Part 523に準拠のPoLケーブル) | |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| ≥ 0.5 mm² (DIN VDE 0100、Part 523に準拠のPoLケーブル) | |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 10.00 mm |
| 信号 | Ethernet |
| 基本機能 | ITU G.9960に準拠したギガビットイーサネットエクステンダ |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| 接続方式に関する注意事項 | CAT6 |
| オートネゴシエーション | |
| チャネル数 | 1 |
| 伝送距離 | < 100 m (シールド対応ツイストペア) |
| サポートされるプロトコル | TCP/IP、IPv4、IPv6、プロトコルトランスペアレント |
| データ: ITU G.9960準拠のG.hnインターフェース | |
| 通信速度 | ≤ 1000 Mbps (データ回線の品質により異なる) |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 接続方式に関する注意事項 | 耐短絡 |
| 伝送距離 | ≤ 1000 m (データ回線の品質により異なる) |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 最大AWG接続電線断面、撚線 | 16 |
| AWG接続電線断面積の最小値、撚線 | 24 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 通信方式 | QAM(Quadrature Amplitude Modulation:直交振幅変調)キャリア周波数方式 |
| 出力電力 | ≤ 74 W (PoLあり) |
| 幅 | 23 mm |
| 高さ | 101 mm |
| 奥行き | 115 mm |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 運転: 1g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 運転: 15g、11 ms |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C (自立式、PoEなし) |
| -40 °C ... 55 °C (自立式、PoE最大15 W) | |
| -40 °C ... 50 °C (自立式、PoE最大30 W) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 55035 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4、クラスA、産業用アプリケーション分野 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV |
| 空気中の放電 | ± 8 kV |
| 間接放電 | ± 6 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz (1 kHzで変調率80%の振幅変調) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 周波数範囲 | 3 GHz ... 6 GHz (1 kHzで変調率80%の振幅変調) |
| 電界強度 | 3 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2.2 kV |
| 信号 | ± 2.2 kV (イーサネット、G.hn) |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV (対称、シールドなし電源線) |
| ± 1 kV (非対称、シールドなし電源線) | |
| 信号 | ± 1 kV (イーサネット信号/非対称:シールド付きイーサネットケーブル) |
| ± 4 kV (イーサネット信号/非対称:ケーブル-接地、シールドなしG.hnケーブル) | |
| ± 2 kV (イーサネット信号/対称:ケーブル-ケーブル、シールドなしG.hnケーブル) | |
| ± 4 kV (テレコミュニケーションライン、対称、シールドなし、一次保護機能付き) | |
| ± 1 kV (テレコミュニケーションライン、対称、シールドなし、一次保護機能なし) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz (1 kHzで変調率80%の振幅変調) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 空気を循環させるため、機器はすべての面で他の機器と少なくとも1センチの間隔をあけ、自立式で取り付けてください。 |
| 取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
| アイテム番号 | 1319321 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC361 |
| GTIN | 4063151604721 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 195.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 145 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 20.337 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
PT 4-BE - サージ保護ベースエレメント 2839402
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - ネットワークケーブル 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
FBS 2-5 GY - プラグインブリッジ 3038969
-
ME-SAS - シールド接続クランプ 2853899
-
ME-SAS MINI - シールド接続クランプ 2200456
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - 干渉フィルタ 2319919
特長
既存のツイストペアケーブルまたは同軸ケーブルの使用
柔軟性の高いネットワーク構成
簡単に起動、プラグアンドプレイ
ネットワーク透過的(IP指定必要なし)
すべての標準イーサネットプロトコルのプロトコル透過型伝送