PLCとI/O機器

PLCとI/O機器

インテリジェントオートメーション

部品から完全なシステムまで - 制御盤およびフィールド設置用。

戻る 製品

産業用PLC

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    高級言語プログラミング、PLCプログラミングソフトウェア、およびPLCnext Store内のアプリに対応するPLCnext Technology搭載のオープンPLC。

  • 従来のPLC
    従来のPLC

    すべての性能クラスに対応するPLC、ソフトウェアPLC、およびPLCプログラミングソフトウェア

  • ビルインフラ用PLC
    ビルインフラ用PLC

    ILC 2050 BI Inlineコントローラを使用して、ビルインフラ、データセンタ、および分散プロパティにおけるさまざまなサブセクションを自動化します。

  • プログラマブルロジックリレーシステム
    プログラマブルロジックリレーシステム

    フエニックス・コンタクトのプログラマブルロジックリレーシステムで小規模なオートメーションタスクを実行します。

I/Oシステム

絞込み検索 PLCとI/O機器

このカテゴリの製品をすべて表示する

分散給水から非常に複雑な自動車産業の塗装ラインまで、お客様のシステムの専門的なオートメーションを実現します。フエニックス・コンタクトは常に、適切なPLC、I/O機器、PLCソフトウェアを提供します。

特長

  • 画期的な将来性 – 最新テクノロジが、システムをデジタル化するIIoTの基盤を構成
  • 幅広く一貫性あり - 理想的に調整されたPLC、I/Oシステム、PLCソフトウェアをワンストップで提供
  • 汎用性と個別化 – プログラマブルロジックリレーシステムにも高性能PLCにも、制御盤内でも現場でも、幅広いシリーズでクリエイティブなオートメーションソリューションを提供します。
  • 高品質で堅牢 – フエニックス・コンタクト製品なら、過酷な状況でもコスト効率よくかつ高信頼性で自動化
  • 安全で高信頼性 – インテリジェントな安全ンソリューションが、人と機器を保護し、高レベルのシステム可用性を保証

オープンで革新的 – PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152およびRFC 4072S  

2つの性能クラスのPLCnext Control

PLCnext Control機器は、オープンPLCnextテクノロジのオートメーションプラットフォーム向けの最初のPLCです。専用システムの制約にとらわれずにオートメーションプロジェクトの実装を可能にします。Proficloudに直接接続して、調整された次世代のクラウドサービスとテクノロジを組み込みます。

PLCnextテクノロジは、確立されたソフトウェアツールに基づいて並列プログラミングを可能にします。これには、Visual Studio、Eclipse、Matlab Simulink、PLCnext Engineerのほかに、既存のプログラムコードを自由に選択して統合できます。これにより、たとえば、IEC 61131-3に準拠した機能をC/C++、C#またはMATLAB® Simulink®のルーチンと自由に組み合わせ、これらを融合させて完全なシステムを作成することができます。

IEC 61131-3プログラミングを備えたすべての性能クラスに対応するPLC

Axioステーション、Inlineステーション、RFC  

PROFINETおよびModbus/TCP用オートメーションシステム

フエニックス・コンタクトはあらゆる要件に対応できるようさまざまなPLCを提供しています。小規模から中規模のシステム向けのプログラマブルロジックコントローラからお選びください。対応するI/Oを備えたPLCシステム、複雑なオートメーションタスク向けの高性能PLC。この製品ラインアップには、工業用PCを高性能なPLCに変換するソフトウェアPLCも含まれます。

制御盤用I/O機器(IP20)

InlineおよびAxioline I/O機器  

PLCを備えたInlineおよびAxioline F I/O機器

幅広い制御盤用I/OモジュールおよびI/Oターミナルの中から非常に高速なデータ通信にも対応するモジュールを選択します。例えば当社のPROFIsafeモジュールを使用して、またはセーフティコントローラは使用せずにSafetyBridgeテクノロジを使っても、セーフティアプリケーションを実現できます。

当社のI/Oシステムは、フエニックス・コンタクトのすべてのプログラマブルロジックコントローラと最適に組合せ可能です。

フィールド向けのI/Oシステム(IP65/IP67)

Fieldline ModularおよびAxioline E  

IP65/IP67向けのAxioline EおよびFieldline I/Oシステム

モジュール拡張をサポートし高度な機能を持つI/O機器をフィールドで使用したり、ブロック仕様の堅牢な機器を厳しい産業環境で使用したりすることができます。

フエニックス・コンタクトのIO-Link/アナログコンバータとIO-Linkマスタを使用すれば、フィールドでも高度な柔軟性が実現でき、シールド対応ケーブルを使用しなくてもアナログ通信を実現する目的で使用できます。

ビルインフラ用PLC

モジュール型プログラマブルロジックコントローラILC 2050 BI  

ビルディングオートメーション向けのNiagaraフレームワークを備えたPLC

ILC 2050 BI PLCを使用すると、ビルディングインフラ、データセンター、および分散型プロパティのさまざまなサブセクションを自動化することができます。

さまざまなインターフェースが特徴で、ビルディングオートメーションに関係するプロトコルをサポートします。さまざまなデータタイプの標準化を通じてIoTベースのオートメーションを可能にします。

プログラマブル小型コントローラ

PLCロジック小規模コントローラ  

簡単なオートメーションプロセスの制御用のリレーシステム

PLCロジックリレーシステムで小規模オートメーションタスクを実装します。ロジック機能と分かりやすいソフトウェアでプラグインリレーの特長を組み合わせます。

Push-in、Bluetooth、および特別に開発されたPLCロジックアプリなどのテクノロジで、統合、監視、運転が簡素化されます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

PLCnext テクノロジ

制限のないオートメーションのためのプラットフォーム

PLCnext テクノロジ
PLCnextのウェブサイトにアクセスしてください。
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm:path:/jpja/web/main/products/entry_page/entry_page