多機能セーフティリレー

多機能セーフティリレー

1台のセーフティリレーで3つの安全機能

多機能セーフティリレーは3つのセーフティ機能を1つの機器で提供します。

戻る セーフティリレーモジュール

カテゴリ

絞込み検索 多機能セーフティリレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

PSRmultifunction機器シリーズなら、非常停止、安全ドア、ライトカーテンモニタリングなどのセーフティ機能を、1台の機器で非常に簡単に実現できます。全部で4種類の機能があり、それぞれ3種類の接続方式が選択できます。

特長

  • 従来のセーフティリレーとコスト面で比較した場合、1台の機器に3つのセーフティ機能がある
  • コンパクトなハウジングで制御盤を省スペース
  • 強制ガイド付接点で実績のある安全性
  • Push-in接続式で短時間取付け可能
  • 幅広いセンサと互換

多機能セーフティリレー

PSRmultifunction多機能セーフティリレー  

3つの接続テクノロジで、4つのPSRmultifunction機器バージョンからお選びいただけます

1台のセーフティリレーで3つの安全機能 機器にすでに安全機能が組み込まれているため、配線ミスの可能性を軽減します。

  • 全体幅22.5 mm
  • ソフトウェアでのコンフィグレーション不要
  • TÜV認証取得
  • PLeはISO 13849に準拠、SILCL 3はIEC 62061に準拠
  • ねじ式、スプリング式、またはPush-in式
  • CONTACTRONハイブリッドモータースターターに互換接続

多機能セーフティリレーは省スペース

PSRmultifunctionの概要  

3つのセーフティ機能を利用

PSRmultifunctionセーフティリレーは3つのセンサ回路を備え、それぞれを1チャネルまたは2チャネル経由で接続できます。

  • 上位センサ回路S0
  • 2つのローカルセンサ回路S1およびS2

ローカルセンサ回路S1とS2は安全ドア回路やライトカーテンなどの標準機能を提供します。障害発生時は両方の回路を個別に作動させることができます。

上位センサ回路S0はローカルセンサ回路をどちらも監視します。S0のトリガでS1およびS2が保護する安全回路のスイッチがオフになります。

 

PSRmultifunctionの代表的なアプリケーション

小型機器ユニットで使用  

多機能セーフティリレー、小型機器に最適

多機能セーフティリレーは最大3つの安全機能を持つ小型装置で使用するのに理想的です。次のアプリケーションが考えられます。

  • 食品加工機器
  • 梱包機械
  • 組立てハンドリング機器

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス